text.skipToContent text.skipToNavigation
CTB 系列中压耳轴球阀

世伟洛克® 中压耳轴球阀(CTB 系列)

世伟洛克 CTB 系列耳轴球阀采用紧凑型设计,具有扭矩低和四分之一圈操作的特点,能够在压力高达 20,000 psig (1378 bar) 的应用场合提供可靠关断。

索取 CTB 系列阀门信息

世伟洛克® CTB 系列中压球阀通过锥面及螺纹端接提供可靠的性能。这些耳轴球阀具有创新的直接负载设计,在整个压力范围内(最高 20 000 psig 或 1378 bar)保持密封一致性,即使系统被减压和加压也可实现改善控制系统的驱动。它们还具有可在整个工作温度范围内保持完整压力额定值的阀杆密封设计,以及可消除阀杆冲出现象并提高操作人员的安全性的底部加载的阀杆设计。

CTB 系列阀门提供二通(双向)或三通(共边或底部进气口)配置,流量系数从 0.26 至 3.5。它们还可提供符合 ISO 5211 标准的气动执行机构和根据 NACE MR0175/ISO 15156 标准选择的材料,用于酸性气体应用。

有两种孔径尺寸(6CTB 和 9CTB 系列)可供选择,端接尺寸从 1/4 in. 至 1 in.。安装可选项包括:使用可选面板螺母进行面板安装,使用两个螺栓穿过面板插入阀门本体顶部的面板安装,或使用双头螺栓穿过阀体安装孔以进行OEM 阀门更换的安装。使用我们的流量系数计算器找到适合您应用的阀门尺寸。

规格

工作压力 最高 20 000 psig (1378 bar)
温度 –17 至 121°C (0 至 250°F)
端接 类型:锥面及螺纹
尺寸:1/4 至 1 in.
配置:开关(二通)、切换/转移(三通)
孔径尺寸:0.209 in. (5.31 mm);0.375 in. (9.52 mm)

在选择阀门时需要帮助吗?

请联系当地专家

CTB 시리즈 중압 트러니언 스타일 볼 밸브 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 밸브 유량 계수(C<sub>v</sub>) 계산기

적절한 밸브 선정에 필요한 유량 계산

Swagelok 밸브 유량 계수(Cv) 계산기를 사용하여 요구 조건에 맞는 크기의 밸브를 선택할 수 있습니다.

도구 사용

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

화학 및 정유 산업에서 비산 누출 감축
누출 저감(Low-E) 밸브로 비산 누출 비용 최소화

비산 누출은 화학 및 정유 산업에서 점점 더 큰 문제로 대두되고 있습니다. 인증 받은 누출 저감(Low-E) 밸브를 사용하면 시설과 수익성을 보호할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

유체 시스템용 밸브 선정
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법

산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

플랜트에서 작업자들이 공정 측정에 대해 논의하는 모습
공정 측정 – 임펄스 라인 모범 사례

공정 계장 애플리케이션에서 발생하는 문제는 전달 체계(transmitter)에만 집중해서는 파악하기 어렵습니다. Swagelok의 모범 사례와 팁을 통해 공정 계장 라인의 문제를 해결하는 방법에 대해 알아보십시오.

Swagelok 밸브 및 게이지가 있는 분석 계장 판넬
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 방법

분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 것은 쉽지 않습니다. Swagelok 전문가의 설명을 통해 샘플의 대표성이 손상될 때 발생하는 주요 문제를 식별하고 예방하는 방법에 대해 알아보십시오.

请稍候几分钟,不要关闭此页面