text.skipToContent text.skipToNavigation
真空 (Ultra-Torr) 接头

世伟洛克® Ultra-Torr 真空接头

世伟洛克真空接头和转换接头, Ultra-Torr 直通和三通可供选择,易于连接和断开,节省时间并在真空密封应用中产生可重复的结果。

查看 Ultra-Torr 真空接头

世伟洛克® Ultra-Torr 真空接头是实现快速、易拆卸真空密封的理想选择,例如在将系统连接到氦气泄漏检测器或将金属连接到玻璃卡套管时所需的真空密封。这些接头可在真空压力系统中反复断开和重新组装,并提供稳定的密封性能。

Ultra-Torr 真空接头采用滚花螺母,可轻松用手指拧紧装配,并具有可靠、可重复的密封性能。这种接头的碳氟化合物 FKM O 型圈可与玻璃、金属或塑料卡套管紧密密封,因此可用于各种真空应用。

是否需要帮助选择合适的真空接头?

联系当地专家

Ultra-Torr Vacuum Fittings Categories

Male Connectors

Male Connectors

Ultra-Torr male connector fittings are available in a wide range of sizes and feature a knurled nut, making them easy to connect and disconnect.

Spare Parts and Accessories

Spare Parts and Accessories

Explore female nuts and sleeves for use with Ultra-Torr vacuum fittings.

Tube Stubs

Tube Stubs

Ultra-Torr straight tube stubs provide reliable, repeatable sealing performance for glass, metal, or plastic tubing.

Unions

Unions

Ultra-Torr vacuum fitting union straights, elbows, and tees in a variety of sizes are easy to connect and disconnect, saving time and producing repeatable results.

Ultra-Torr 真空 接头目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

带有防泄漏世伟洛克<sup>®</sup> 卡套管接头的流体系统

世伟洛克® 卡套管接头的优势

世伟洛克卡套管接头采用成熟的设计、精密的制造以及优质的原材料,旨在满足您对安全性和可靠性的预期。

发现优势

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

已经拧紧的世伟洛克卡套接头
接头简介:识别螺纹尺寸和螺距

即使是有经验的专业人员也会遇到识别螺纹的困难。世伟洛克产品经理 Andy Hitchcock 解释如何使用游标卡尺、螺纹规和螺纹识别指南识别接头上的螺纹尺寸和螺距。

在石油钻井平台上作业的工人
利用压缩卡套接头优化中压油气应用

对于石油天然气领域平台上资产中的中压应用,了解压缩式接头与传统的锥面及螺纹连接相比如何提高安装速度并带来性能优势。

沈鼓集团股份有限公司的一名员工使用由世伟洛克部件构建的流体系统
沈鼓集团股份有限公司是如何提高系统安全性和可靠性的呢?

了解世伟洛克(上海)流体系统科技有限公司是如何帮助沈鼓集团股份有限公司在实现产品的一致性、可靠性和成本节省的同时,提高客户自身安全性和生产效率的。

使用间隙检测规确认世伟洛克卡套管接头是否正确安装
世伟洛克卡套管接头安装

本视频演示了安装世伟洛克卡套接头的完整步骤,世伟洛克卡套接头在一致性、质量和可靠性方面赢得了全球声誉。

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.