FZ 시리즈 메탈 튜빙
FZ 시리즈는 FJ 시리즈 호스의 비편조(zero-braid) 버전이며 코어 튜브에 편조가 필요한 압력이 가해지지 않는 호스 애플리케이션에 적합한 옵션입니다. 이 비풀림처리(non-annealed) 전체 메탈 튜빙은 동적 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.
FN 시리즈 메탈 튜빙
FN 시리즈는 FJ 시리즈의 풀림처리 비편조(zero-braid) 버전이며 주름관 메탈 튜브(CT) 애플리케이션에 적합한 옵션입니다. 어셈블리의 비탄성(Form-fit-and-stay) 특성을 통해 진공 사이 고정 연결 또는 저압 고정 애플리케이션에서 오정렬과 시스템 경로 변경을 보상할 수 있습니다. 이 제품은 동적 애플리케이션용으로 설계되지 않았습니다.
FZ 및 FN 시리즈 튜빙은 투과가 바람직하지 않은 고온 진공 또는 저압 애플리케이션의 요구 조건을 충족하도록 설계되었습니다. 또한 튜빙 태그 추가 세정 추가 헬륨 누설 테스트 등의 다른 옵션이 포함된 맞춤형 어셈블리도 사용 가능합니다.
사양
사용 압력 | FZ 시리즈: 최대 250 psig(17.2 bar) FN 시리즈: 최대 135 psig(9.3 bar) |
재질 | 코어: 316L SS 연결구: 316 SS |
공칭 호스 크기 | 1/4~1/2인치 |
온도 범위 | –200~537°C(–325~1000°F) |
최대 연속 길이 | 1219 cm |
연결구 | Swagelok® 튜브 어댑터 회전형 수나사 및 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 암나사 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 튜브 맞대기 용접 |

Swagelok® 호스 자문 서비스
호스 선정 설치 검사 유지보수 절차를 개선하여 호스 수명과 성능을 개선하고 공정 비용을 절감하는 방법을 알아보십시오.
호스 관리에 대해 읽어보십시오고객별 맞춤 Swagelok 리소스

Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes
Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.

Comment un plan d’entretien des flexibles industriels pourrait faire économiser des milliers d’euros à votre usine
Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers d’euros. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie des flexibles.

Remplacement des flexibles industriels : considérations relatives au matériau du tube central
Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.

Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible
Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renforts et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.