世伟洛克® 软管和柔性卡套管
世伟洛克提供具有各种内管材料、加固方式、端接和隔热选购件的—般工业软管和高纯度软管,以满足各种液体和气体输送需求。
软管 | 用于输送流体的多层柔性管道
柔性卡套管 | 用于输送流体的单层柔性管道
Hoses and Flexible Tubing Categories
Metal Core Hose
- Flexible Metal Hose, FL Series
- Flexible Metal Hose, FM Series
- 柔性金属软管,FJ 系列
- 真空隔热金属软管,FV 系列
- 金属软管,AH 系列
PTFE and PFA Core Hose
- PFA 内管软管,光滑内孔
- PTFE 内管软管光滑内孔,带有 316L SS 波纹套
- PTFE 内管软管,光滑内孔,B 系列
- PTFE 内管软管,光滑内孔,F 系列
- PTFE 内管软管,光滑内孔,S 系列
Thermal Loop Program
Swagelok's thermal loop management program optimizes yield in semiconductor wafer manufacturing by preventing condensation and improving chiller hose performance.
软管和柔性卡套管样本
世伟洛克提供尺寸为 1/8 至 2 in.可配多种英制和公制端接的软管,内管材料有金属、PTFE、热塑性塑料和橡胶。在这里提供的产品资料中查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、工具和附件以及诸如 ECE R110 认证和软管标签等选购件。
软管和柔性卡套管:软管组件、批量软管、柔性卡套管和端接
内管材料有金属, PTFE, PFA, 乙烯树脂, 尼龙, 聚乙烯和橡胶; 公称软管尺寸 1/8 到 2 in.; 多种英制和公制端接; 可提供定制长度; 可选的外层, 标签和测试
世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案
提高软管安全性并降低工厂成本的三个步骤
在工厂定期维护期间,人们通常不太重视工业软管的安全性。软管的泄漏和磨损会导致您的设备处于风险中,应该得到重视。了解避免危险状况同时降低工厂成本的建议。
工业软管维护计划如何为您的工厂节省大笔费用
了解更换工业软管的适当时机可以为您工厂节省大量维护成本。了解如何评估您的系统并制定预防性维护计划以管理软管的生命周期。
工业软管更换:内管材料注意事项
在选择工业软管时,首先要考虑内管,即软管最内层。通过世伟洛克专家提供的内管材料和管壁构造信息,了解如何为您的应用选择理想的软管。
如何选择正确的软管加强
工业软管通常包含有助于延长使用寿命和提高性能的关键加强层。了解不同的加强层类型,以及适合不同流体系统应用的加强层类型。