text.skipToContent text.skipToNavigation
ptfe 코어 호스 주름관

Swagelok® PTFE 코어 호스 주름관

Swagelok C 시리즈 및 N 시리즈 주름관 플렉시블 PTFE 호스는 탄성과 화학적 호환성이 핵심적인 애플리케이션에 적합합니다.

호스 선택에 도움 받기

PTFE 波纹内层软管重量轻,灵活性高,在对化学相容性要求较高的系统中提供这一重要特性。PTFE 材料符合 FDA 法规 21CFR 第 177.1550 部分、USP 88 VI 类,是许多卫生应用的关键材料,并且不含 EMEA/410/01 中定义的 TSE、BSE 和 ADI。

C 系列 PTFE 软管具有 300 不锈钢编织层,保护内管不受磨损,对于需要静电消散的应用还可选配碳黑填充 PTFE 内管。

规格

材料内管:波纹 PTFE
强化材料:300 系列 SS 编织层
外层:标准无外层;硅树脂可选
套环:300 系列 SS 套环
端接:316 SS
公称软管尺寸1/2 至 2 in.
工作压力最高 1500 psig (103 bar)
温度范围–65 至 450°F(–53 至 230°C)
端接世伟洛克卡套管接头、世伟洛克卡套管转换接头、NPT 接头、卫生卡箍、卡套管对焊接头、SAE 37° (JIC) 内螺纹旋转接头、槽榫接头、卡套管短管、VCR 金属垫片面密封接头、内螺纹 VCO O 型圈面密封接头、ISO/BSP 平行螺纹接头、真空法兰、搭接法兰、I-line 接头

选择合适的内管材料

N 系列 PTFE 柔性软管采用非金属材料,具有碳黑填充的 PTFE 内管,适用于需要静电消散的应用。在许多应用中,陶瓷缠绕层无需外部保温,而芳族聚酰胺纤维编织层有助于压力控制,同时保持柔性并减轻重量。常用于需要柔韧性、化学相容性和不导电编织层的场合。

规格

材料 内管:波纹碳黑填充 PTFE
强化材料:保温缠绕层,芳族聚酸胺纤维编织层
套环:300 系列 SS
端接:316 SS
公称软管尺寸3/8、1/2、3/4 in.
工作压力最高 1250 psig (86.1 bar)
温度范围–65 至 450°F(–53 至 230°C)
端接世伟洛克卡套管接头、世伟洛克卡套管转换接头、NPT 接头、卫生卡箍、卡套管对焊接头、SAE 37° (JIC) 内螺纹旋转接头、槽榫接头、卡套管短管、VCR 金属垫片面密封接头、内螺纹 VCO O 型圈面密封接头、ISO/BSP 平行螺纹接头、真空法兰、搭接法兰、I-line 接头

选择合适的软管

软管和柔性卡套管样本

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

世伟洛克软管管理服务工程师

世伟洛克®软管咨询服务

了解如何改善软管选型、安装、检测和维护程序,以提高软管的使用寿命和性能,从而降低工艺成本。

了解有关软管管理的信息

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

世伟洛克软管和柔性卡套管
提高软管安全性并降低工厂成本的三个步骤

在工厂定期维护期间,人们通常不太重视工业软管的安全性。软管得到应有的重视是很重要的—泄漏和磨损会使您的设施暴露在风险之中。了解避免危险状况同时降低工厂成本的建议。

工业软管维护
工业软管维护计划如何为您的工厂节省大笔费用

了解更换工业软管的适当时机可以为您工厂节省大量维护成本。了解如何评估您的系统并制定预防性维护计划以管理软管的生命周期。

世伟洛克软管和柔性卡套管
工业软管更换:内管材料注意事项

在选择工业软管时,首先要考虑内管—即软管最内层。通过世伟洛克专家提供的内管材料和管壁构造信息,了解如何为您的应用选择理想的软管。

工业软管加强类型
如何选择正确的软管加强

工业软管通常包含有助于延长使用寿命和提高性能的关键加强层。了解不同的加强层类型,以及适合不同流体系统应用的加强层类型。

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.