目录
球阀和四分之一圈旋塞阀 — 三片式工艺/仪表球阀,60系列 — 蒸汽系列 2 通直通型
3 件式工艺/仪表 60 系列球阀采用独特的锥形碟片弹簧加压阀座;活载两件式 V 形阀杆填料;和三件式摆出设计,专为实现高可靠性和低维护性而设计。
Ball Valves, General Purpose and Special Application 60 Series
Features: 1/8 to 2 in. and 6 to 25 mm sizes; Stainless steel, carbon steel, brass, and special alloy materials; On-off (2-way) and switching (3-way) valves; Compensating seat design; Live-loaded, two-piece stem packing
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-S62PF4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | 查看产品 |
| SS-S62PS4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 查看产品 |
| SS-S62PS6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 查看产品 |
| SS-S62PS8MM | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 查看产品 |
| SS-S63PF8 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-S63PS12 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 查看产品 |
| SS-S63PS12MM | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 查看产品 |
| SS-S63PS8 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 查看产品 |
| SS-S65PF16 | 316 不锈钢 | 1 in. | 内螺纹 NPT | 1 in. | 内螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-S65PS16 | 316 不锈钢 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 查看产品 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
