尽管用途不受限制,但世伟洛克®氢气 FK 单向阀可满足加氢站应用的高要求,为加氢站运营商提供可靠的运行和更长的正常运行时间。获得专利的阀座设计和弹簧与流动路径隔离,尽可能地减少损坏并延长使用寿命。此外,当压差降到开启压力以下时,单向阀可防止逆向流动。
规格
| 阀体材料 | 316/316L 双认证材料,镍含量至少为 12% |
| 端接 | 9/16 in.、1/2 in. 和 3/4 in. 世伟洛克® FK 系列中压卡套管接头 |
| 工作压力 | 最高 1050 bar (15 229 psig) |
| 温度范围 | –40° 至 85°C(–40° 至 185°F) |
| 流量系数 | 高达 4.5 Cv |
| 固定开启压力 | < 2 bar (29 psig) |
| 本体密封 | 1.25 × 压力额定值 |
| 阀座密封 | 1 × 压力额定值 |
| 性能测试 | 通过了 ISO-19880-3 的第三方氢气测试(提供证明信) |
Comparación de Racores para Tubo (Serie FK)
Observe y compare la instalación de la serie FK con los accesorios con cono y rosca.
Compare los Accesorios