밸브
이 사양으로 공급 가능한 밸브:
- 3~25 mm(1/16~2인치)
- –200°C(–325°F)~648°C(1200°F)
- 316, 316L 또는 316L VIM-VAR 스테인리스강, 황동, Xylan® 코팅 316 스테인리스강, 스테인리스강, PTFE, 316L VAR, PCTFE, 탄화플루오르 FKM, 은 미스트 크롬(Silver Mist Chrome) 도금 황동, 400 합금, PEEK, 폴리프로필렌, 302 스테인리스강, PFA, 탄소강, Kalrez, 나일론, C-276 합금, elgiloy, 에틸렌 프로필렌, 페놀, 폴리이미드, 304 스테인리스강, 316 스테인리스강 sour gas 풀림 처리, CF3M, 폴리아미드
- 50 psig(3.4 bar)~60,000 psig(4134 bar)
PFAS(과불화화합물)가 함유되지 않은 옵션 시트 및 씰 재질 찾기.
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-6PNBGM8-F8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT SS-6PNBGM12-F8 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간