text.skipToContent text.skipToNavigation

Gap Inspection Gauge, 1 in. and 25 mm Female Nuts

Код изделия: MS-IG-1610

Технические характеристики

Атрибут Значение
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1 in., 25 mm
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 21172090
eClass (6.0) 21170207
eClass (6.1) 21170207
eClass (10.1) 21170207
UNSPSC (4.03) 27111800
UNSPSC (10.0) 41111619
UNSPSC (11.0501) 41111619
UNSPSC (13.0601) 41111619
UNSPSC (15.1) 41111619
UNSPSC (17.1001) 41111619
Gap Inspection Gauges

Gap inspection gauge verifies proper fitting assembly by checking ferrule placement—ideal for ensuring consistent, leak-tight tube connections.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Предупреждение: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Gap Inspection Gauge, 1 in. and 25 mm Female Nuts

Код изделия: MS-IG-1610
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Gap Inspection Gauges
Gap inspection gauge verifies proper fitting assembly by checking ferrule placement—ideal for ensuring consistent, leak-tight tube connections.

Технические характеристики

MS-IG-1610 — Gap Inspection Gauge, 1 in. and 25 mm Female Nuts

Атрибут Значение
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1 in., 25 mm
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 21172090
eClass (6.0) 21170207
eClass (6.1) 21170207
eClass (10.1) 21170207
UNSPSC (4.03) 27111800
UNSPSC (10.0) 41111619
UNSPSC (11.0501) 41111619
UNSPSC (13.0601) 41111619
UNSPSC (15.1) 41111619
UNSPSC (17.1001) 41111619
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
MS-IG-100 - 1/16 in. - - - Просмотр изделия
MS-IG-1010 - 5/8 in., 14 mm, 15 mm, 16 mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-10M0 - 10 mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-1210 - 3/4 in., 18 mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-1410 - 7/8 in., 20 mm, 22 mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-200 - 1/8 in., 2 mm, 3 mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-400 - 1/4 in., 6 mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-468 - 1/4 in., 3/8 in., 1/2 in., 6 mm, 12 mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-500 - 5/16 in., 8 mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-600 - 3/8 in. - - - Просмотр изделия
MS-IG-612M - 1/4 in., 1/2 in., 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-810 - 1/2 in., 12 mm - - - Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.