|
Bolted Plastic Clamp Pipe Support Kit, 1/2 in. Pipe Size, Polypropylene Support Body
부품 번호: 304-S3-PP-8P
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
Bolted Plastic Clamp Pipe SupportDesigned to absorb vibration, clamp components resist chemicals and UV light, lessen stress on system parts, and simplify both installation and maintenance. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Bolted Plastic Clamp Pipe Support Kit, 1/2 in. Pipe Size, Polypropylene Support Body
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
Bolted Plastic Clamp Pipe Support
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
사양
304-S3-PP-8P — Bolted Plastic Clamp Pipe Support Kit, 1/2 in. Pipe Size, Polypropylene Support Body
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Body Material | Polypropylene |
| Hardware Material | 304 Stainless Steel |
| Tube OD | 1/2 in. |
| eClass (4.1) | 27060703 |
| eClass (5.1.4) | 37920191 |
| eClass (6.0) | 22569200 |
| eClass (6.1) | 37029290 |
| eClass (10.1) | 37029290 |
| UNSPSC (4.03) | 40141700 |
| UNSPSC (10.0) | 40141700 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141700 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
| UNSPSC (15.1) | 40141700 |
| UNSPSC (17.1001) | 40174607 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
튜브 외경(OD)
|
길이
|
굽힘 반경
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 304-S5-PP-12P | Polypropylene | 3/4 in. | - | - | 제품 보기 |
| 304-S5-PP-16P | Polypropylene | 1 in. | - | - | 제품 보기 |
| 304-S5-PP-20P | Polypropylene | 1 1/4 in. | - | - | 제품 보기 |
| 304-S6-PP-24P | Polypropylene | 1 1/2 in. | - | - | 제품 보기 |
| 304-S6-PP-32T | Polypropylene | 2 in. | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
