text.skipToContent text.skipToNavigation

不锈钢波纹管密封阀,有垫片,PCTFE 阀杆头,1/2 in. 世伟洛克卡套管接头,SC-11 清洁,NC 执行机构

零部件号:SS-8BK-1C

规格

属性
执行机构型号 1 系列
执行机构工作模式 常闭弹簧回复
执行机构类型 气动
弯头材料 321 不锈钢
阀体材料 316 不锈钢
本体密封 带软阀座的垫圈
清洁工艺 特殊清洁与包装 (SC-11)
接头 1 尺寸 1/2 in.
接头 1 类型 世伟洛克® 卡套管接头
接头 2 尺寸 1/2 in.
接头 2 类型 世伟洛克® 卡套管接头
Cv 最大值 0.96
流道型式 直通(2 通)
垫圈 PTFE 涂层 316 不锈钢垫圈
最高温度,°F (°C) 200 (93)
最高温度压力额定值 200°F @ 125 PSIG /93°C @ 8.6 BAR
最低温度, °F (°C) -20 (-28)
室温压力额定值 125 PSIG @ 100 °F /8.6 BAR @ 37 °C
服务等级 常规
阀杆头材料 PCTFE
阀杆类型 圆锥形
表面光洁度 标准
测试 按照 SCS-00020 进行氦气泄漏测试
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183102
直通型,带执行机构

世伟洛克波纹管阀采用无填料设计和焊接密封,可隔离系统流体并实现可靠的无泄漏性能。 波纹管阀是大气密封至关重要的应用场合的理想选择,我们提供多种可选项,对应通用和高纯度工况。

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

不锈钢波纹管密封阀,有垫片,PCTFE 阀杆头,1/2 in. 世伟洛克卡套管接头,SC-11 清洁,NC 执行机构

零部件号:SS-8BK-1C
查看产品目录

添加到收藏夹

目录

直通型,带执行机构
世伟洛克波纹管阀采用无填料设计和焊接密封,可隔离系统流体并实现可靠的无泄漏性能。 波纹管阀是大气密封至关重要的应用场合的理想选择,我们提供多种可选项,对应通用和高纯度工况。

规格

SS-8BK-1C — 不锈钢波纹管密封阀,有垫片,PCTFE 阀杆头,1/2 in. 世伟洛克卡套管接头,SC-11 清洁,NC 执行机构

属性
执行机构型号 1 系列
执行机构工作模式 常闭弹簧回复
执行机构类型 气动
弯头材料 321 不锈钢
阀体材料 316 不锈钢
本体密封 带软阀座的垫圈
清洁工艺 特殊清洁与包装 (SC-11)
接头 1 尺寸 1/2 in.
接头 1 类型 世伟洛克® 卡套管接头
接头 2 尺寸 1/2 in.
接头 2 类型 世伟洛克® 卡套管接头
Cv 最大值 0.96
流道型式 直通(2 通)
垫圈 PTFE 涂层 316 不锈钢垫圈
最高温度,°F (°C) 200 (93)
最高温度压力额定值 200°F @ 125 PSIG /93°C @ 8.6 BAR
最低温度, °F (°C) -20 (-28)
室温压力额定值 125 PSIG @ 100 °F /8.6 BAR @ 37 °C
服务等级 常规
阀杆头材料 PCTFE
阀杆类型 圆锥形
表面光洁度 标准
测试 按照 SCS-00020 进行氦气泄漏测试
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183102
请选择具有相似规格的新产品

资源

图纸
2D

可提供本产品的二维渲染图。下载 CAD 文件。

3D

可提供本产品的三维渲染图。下载 CAD 文件。

销售图纸

可提供本产品的销售图纸。下载文件。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
SS-10BK-MM-1C 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-12BK-MM-1C 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-4BK-1C 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-4BK-1O 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-4BK-V51-1C 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 查看产品
SS-4BK-V51-1CM 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 查看产品
SS-4BK-VCR-1C 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 查看产品
SS-6BK-1C 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-6BK-1O 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-6BK-MM-1C 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-6BK-MM-1O 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-6BK-TW-1C 316 Stainless Steel 3/8 in. Tube Socket Weld 1/2 in. Tube Butt Weld 查看产品
SS-8BK-1O 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-8BK-VCR-1C 316 Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 查看产品
SS-8BK-VCR-1O 316 Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 查看产品
SS-8BK-VCRVP-1C 316 Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 查看产品

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

请稍候几分钟,不要关闭此页面