|
Raccord de flexible en acier inoxydable, taraudage NPT 3/8 po, flexible de diam. int. 3/8 po
Réf. pièce : SS-6-HC-7-6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
Connecteurs pour tubes en plastiqueCertains raccordements destinés à divers flexibles et tubes souples Swagelok facilitent une installation sur site. La sélection comprend les raccords pour tube Swagelok, les adaptateurs pour tube Swagelok, les raccords NPT, les raccords filetés mâles ISO/BSP mâles et les raccords unions. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Raccord de flexible en acier inoxydable, taraudage NPT 3/8 po, flexible de diam. int. 3/8 po
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Connecteurs pour tubes en plastique
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Spécifications
SS-6-HC-7-6 — Raccord de flexible en acier inoxydable, taraudage NPT 3/8 po, flexible de diam. int. 3/8 po
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Dimension du raccordement 1 | 3/8 po |
| Type du raccordement 1 | Filetage NPT femelle |
| Matériau de raccordement d’extrémité | Acier inoxydable 316 |
| Diamètre du flexible | 3/8 po |
| eClass (4.1) | 37110504 |
| eClass (5.1.4) | 37110390 |
| eClass (6.0) | 27302103 |
| eClass (6.1) | 27302103 |
| eClass (10.1) | 27302103 |
| UNSPSC (4.03) | 27121707 |
| UNSPSC (10.0) | 40141734 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141734 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141734 |
| UNSPSC (15.1) | 40141734 |
| UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-3-HC-1-2 | Brass | 1/8 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| B-5-HC-1-4 | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-10-HC-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-12-HC-1-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-12-HC-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-12-HC-A-1211 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
| SS-16-HC-1-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-16-HC-1-16 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-16-HC-A-1611 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
| SS-2-HC-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-2-HC-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-2-HC-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-2-HC-A-201 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
| SS-2-HC-A-401 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
| SS-3-HC-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-3-HC-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-3-HC-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HC-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HC-1-200 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HC-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HC-1-400 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HC-1-4RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HC-1-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HC-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HC-7-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HC-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HC-A-401 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HC-A-601 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HC-A-6MTA | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
| SS-5-HC-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-5-HC-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-5-HC-A-401 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-HC-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-HC-1-400 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-HC-1-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-HC-1-600 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-HC-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-HC-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-HC-A-401 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-HC-A-601 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-HC-A-811 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
| SS-8-HC-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-8-HC-1-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-8-HC-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-8-HC-1-810 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-8-HC-7-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-8-HC-A-601 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | - | - | Afficher le produit |
| SS-8-HC-A-811 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | - | - | Afficher le produit |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
