text.skipToContent text.skipToNavigation

不锈钢 1 件式提升阀芯单向阀,可调节压力,1/2 in. MNPT,150 至 350 psig(10.4 至 24.2 bar)

型番: SS-8CPA2-150

仕様

属性
ボディ材質 316 不锈钢
洗浄プロセス 标准清洁和包装 (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/2 in.
コネクション1 タイプ 外螺纹 NPT
コネクション2 サイズ 1/2 in.
コネクション2 タイプ 外螺纹 NPT
クラッキング圧力範囲 150 至 350 psi(10.4 至 24.2 bar,1.04 至 2.42 MPa)
最大Cv 1.2
Oリング材質 碳氟 FKM
室温における最高使用圧力 3000 PSIG @ 100 °F /206 BAR @ 37 °C
表面仕上げ 标准
試験 无可选测试
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40183101
圧力調節可能型

一般用途、高純度用途において逆方向の流れを調節するスウェージロック逆止弁は、さまざまなクラッキング圧力調整可能型およびクラッキング圧力固定型をご用意しております。

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

不锈钢 1 件式提升阀芯单向阀,可调节压力,1/2 in. MNPT,150 至 350 psig(10.4 至 24.2 bar)

型番: SS-8CPA2-150
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

圧力調節可能型
一般用途、高純度用途において逆方向の流れを調節するスウェージロック逆止弁は、さまざまなクラッキング圧力調整可能型およびクラッキング圧力固定型をご用意しております。

仕様

SS-8CPA2-150 — 不锈钢 1 件式提升阀芯单向阀,可调节压力,1/2 in. MNPT,150 至 350 psig(10.4 至 24.2 bar)

属性
ボディ材質 316 不锈钢
洗浄プロセス 标准清洁和包装 (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/2 in.
コネクション1 タイプ 外螺纹 NPT
コネクション2 サイズ 1/2 in.
コネクション2 タイプ 外螺纹 NPT
クラッキング圧力範囲 150 至 350 psi(10.4 至 24.2 bar,1.04 至 2.42 MPa)
最大Cv 1.2
Oリング材質 碳氟 FKM
室温における最高使用圧力 3000 PSIG @ 100 °F /206 BAR @ 37 °C
表面仕上げ 标准
試験 无可选测试
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40183101
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-4CA-3 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-4CPA2-150 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 製品を見る
B-4CPA2-3 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 製品を見る
B-4CPA2-350 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 製品を見る
B-4CPA2-50 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 製品を見る
B-4CPA4-3 Brass 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 製品を見る
B-8CPA2-150 Brass 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT 製品を見る
B-8CPA2-50 Brass 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-4CA-150 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-4CA-3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-4CA-350 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-4CA-50 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-4CA-KZ-3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-4CA-VCR-150 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 製品を見る
SS-4CA-VCR-3 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 製品を見る
SS-4CA-VCR-50 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 製品を見る
SS-4CPA2-150 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-4CPA2-3 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-4CPA2-350 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-4CPA2-50 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-4CPA2-RT-3 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-4CPA2-RT-50 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-4CPA4-150 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 製品を見る
SS-4CPA4-3 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 製品を見る
SS-4CPA4-50 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 製品を見る
SS-6CA-MM-3 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-8CA-MM-3 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-8CPA2-3 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-8CPA2-350 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-8CPA2-50 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-8CPA2-DR-50 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-8CPA2-RT-3 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。