text.skipToContent text.skipToNavigation

黄铜四分之一圈仪表旋塞阀,3/8 in. 世伟洛克卡套管接头,1.1 Cv

零部件号:B-6P4T

规格

属性 值
阀体材料 黄铜
清洁工艺 标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸 3/8 in.
接头 1 类型 世伟洛克® 卡套管接头
接头 2 尺寸 3/8 in.
接头 2 类型 世伟洛克® 卡套管接头
Cv 最大值 1.1
手柄颜色 绿色
手柄类型 定向
eClass (4.1) 37010416
eClass (5.1.4) 37010416
eClass (6.0) 37010416
eClass (6.1) 37010416
eClass (10.1) 37010416
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141626
UNSPSC (11.0501) 40141626
UNSPSC (13.0601) 40141626
UNSPSC (15.1) 40141626
UNSPSC (17.1001) 40183109
2 通直通型

世伟洛克四分之一圈旋塞阀采用简约、紧凑的设计,提供全流量和可靠关断,凭借它可实现可靠的低扭矩、四分之一圈操作。四分之一圈旋塞阀是球阀经济、可靠的替代品、有多种阀体和密封材料可供选择。

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

黄铜四分之一圈仪表旋塞阀,3/8 in. 世伟洛克卡套管接头,1.1 Cv

零部件号:B-6P4T
查看产品目录

添加到收藏夹

目录

2 通直通型
世伟洛克四分之一圈旋塞阀采用简约、紧凑的设计,提供全流量和可靠关断,凭借它可实现可靠的低扭矩、四分之一圈操作。四分之一圈旋塞阀是球阀经济、可靠的替代品、有多种阀体和密封材料可供选择。

规格

B-6P4T — 黄铜四分之一圈仪表旋塞阀,3/8 in. 世伟洛克卡套管接头,1.1 Cv

属性 值
阀体材料 黄铜
清洁工艺 标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸 3/8 in.
接头 1 类型 世伟洛克® 卡套管接头
接头 2 尺寸 3/8 in.
接头 2 类型 世伟洛克® 卡套管接头
Cv 最大值 1.1
手柄颜色 绿色
手柄类型 定向
eClass (4.1) 37010416
eClass (5.1.4) 37010416
eClass (6.0) 37010416
eClass (6.1) 37010416
eClass (10.1) 37010416
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141626
UNSPSC (11.0501) 40141626
UNSPSC (13.0601) 40141626
UNSPSC (15.1) 40141626
UNSPSC (17.1001) 40183109
请选择具有相似规格的新产品

资源

图纸
2D

可提供本产品的二维渲染图。下载 CAD 文件。

3D

可提供本产品的三维渲染图。下载 CAD 文件。

销售图纸

可提供本产品的销售图纸。下载文件。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
B-2P4T Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
B-2P4T4 Brass 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT 查看产品
B-4P4T Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
B-4P4T1 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
B-4P4T2 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 查看产品
B-4P4T4 黄铜 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT 查看产品
B-4P4T4-RT 黄铜 1/4 in. ISO 锥形内螺纹 1/4 in. ISO 锥形内螺纹 查看产品
B-4P4T5 黄铜 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT 查看产品
B-6P4T-MM 黄铜 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
B-6P6T 黄铜 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
B-8P6T 黄铜 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
B-8P6T4 黄铜 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT 查看产品
PFA-43S4 PFA 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
PFA-43S4-PM PFA 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-10P6T-MM 316 不锈钢 10 mm 世伟洛克® 卡套管接头 10 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-12P6T-MM 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-2P4T 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-2P4T2 316 不锈钢 1/8 in. 外螺纹 NPT 1/8 in. 外螺纹 NPT 查看产品
SS-2P4T4 316 不锈钢 1/8 in. 内螺纹 NPT 1/8 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-2P4T-BK 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-4P4T 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-4P4T1 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-4P4T2 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 外螺纹 NPT 查看产品
SS-4P4T4 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-4P4T4-RT 316 不锈钢 1/4 in. ISO 锥形内螺纹 1/4 in. ISO 锥形内螺纹 查看产品
SS-4P4T5 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-4P4T5-M1 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-4P4T-BK 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-4P4T-BL 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-4P4T-M1 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-4P4T-RD 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-4P4T-SC11 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-4P4T-TE 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-4P4V 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-4P4V4 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-4P4V-LD 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-4P6T4 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-6P4T 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-6P4T-BK 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-6P4T-LD 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-6P4T-MM 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-6P4T-MM-BK 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-6P4T-TE 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-6P6T 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-6P6T-M1 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-8P6T 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-8P6T2 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. 外螺纹 NPT 查看产品
SS-8P6T4 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-8P6T4-BK 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-8P6T-BK 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-8P6T-BL 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-8P6T-LD 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-8P6T-M1 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-8P6T-MM 316 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-8P6T-TE 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

请稍候几分钟,不要关闭此页面