text.skipToContent text.skipToNavigation

针形阀和计量阀 — 整体式阀帽针阀,O、1、18、20、26、和 D 系列 — 角型,无旋转阀杆

请选择选项来配置您的产品,查看价格或将其添加到您的购物车。
清空全部
清空全部

目录

针形阀和计量阀 — 整体式阀帽针阀,O、1、18、20、26、和 D 系列 — 角型,无旋转阀杆
整体式阀帽针阀是紧凑型针阀,有各种尺寸、配置和材料可供选择,适用于各种应用。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
SS-14DKM4-S4-A 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-16DKM4-F4-A 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT 查看产品
SS-16DKM4-F4-A-1 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT 查看产品
SS-16DKM4-F4-A-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT 查看产品

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

请稍候几分钟,不要关闭此页面