检漏液、润滑剂和密封剂
可提供检漏液、润滑剂和密封剂:
- Snoop® 检漏液
- Goop™ 螺纹润滑剂
- SWAK™, PTFE 生料带和无 PTFE 管螺纹密封剂
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号容器尺寸温度范围阀体材料卡套管外径管壁厚度计
MS-SNOOP-GAL 1 gallon (3.8 L) 27 to 200°F (–2 to 93°C) - - - MS-SNOOP-2OZ 2 oz. (59 mL) 27 to 200°F (–2 to 93°C) - - - MS-SNOOP-8OZ 8 oz. (236 mL) 27 to 200°F (–2 to 93°C) - - - -
零部件号容器尺寸温度范围阀体材料卡套管外径管壁厚度计
MS-RC-SNOOP-GAL 1 gallon (3.8 L) –65 to 200°F (–54 to 93°C) - - - MS-RC-SNOOP-8OZ 8 oz. (236 mL) –65 to 200°F (–54 to 93°C) - - -
产品供货情况(按商店位置分类)
小时