text.skipToContent text.skipToNavigation

预装工具 — 手动预装工具 — 预装工具

请选择选项来配置您的产品,查看价格或将其添加到您的购物车。
清空全部
清空全部

目录

预装工具 — 手动预装工具 — 预装工具
具有牢固的卡套管抓持力和强大的抗振性,因此实现了密封性能。世伟洛克卡套管接头的卓越可靠性在超过 65 年的成功经验中已经被证实,并且在大量公开的测试报告中均有记录,包括在极端条件下进行的测试。

类似产品

零部件号
阀体材料
卡套管外径
长度
弯曲半径
MS-ST-1010GA - 5/8 in. - - 查看产品
MS-ST-10M0GA - 10 mm - - 查看产品
MS-ST-1210 - - - - 查看产品
MS-ST-12M0GA - 12 mm - - 查看产品
MS-ST-1610 - - - - 查看产品
MS-ST-16M0GA - 16 mm - - 查看产品
MS-ST-200 - - - - 查看产品
MS-ST-400GA - 1/4 in. - - 查看产品
MS-ST-600GA - 3/8 in. - - 查看产品
MS-ST-6M0GA - 6 mm - - 查看产品
MS-ST-810GA - 1/2 in. - - 查看产品
MS-ST-8M0GA - 8 mm - - 查看产品

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

请稍候几分钟,不要关闭此页面