text.skipToContent text.skipToNavigation
气瓶切换调压阀

世伟洛克®气瓶切换调压阀

KCM 系列调压阀可自动切换气源,从而确保连续流并减少停机时间。

获取调压阀选型的帮助

世伟洛克 KCM 系列气瓶切换调压阀可在两个气源之间自动切换,以保持苛刻工业应用中的连续气流,从而减少停机时间和人工成本。KCM 系列切换调压阀可在减少监督的情况下实现可靠的气体分配,其设计可尽可能地降低维护要求。KCM 系列调压阀内的波纹无穿孔隔膜经久耐用,压力响应更强。

规格

最大进口压力 4351 psig (300 bar),带 PEEK 阀座
3600 psig (248 bar)
钢瓶接头和软管附件可能会限制进口压力额定值。
压力控制范围 0 到 10 psig (0.68 bar) 至 0 到 500 psig (34.4 bar)
公称切换压力 100、250 和 500 psig(6.8、17.2 和 34.4 bar)
流量系数 (Cv) 0.06
最大工作温度 176°F (80°C),带 PCTFE 阀座
392°F (200°C),带 PEEK 阀座
212°F (100°C),带 PEEK 阀座,最大进口压力高于 3600 psig (248 bar)

如何选择适合您应用的调压阀

气瓶切换调压阀样本

查找有关我们的气瓶切换调压阀的全面详细信息,包括结构材料、配件、压力和额定温度。

世伟洛克调压阀流量曲线生成器

是否需要帮助来选择合适的调压阀?

通过我们的调压阀选择视频,了解在不同应用条件下不同类型调压阀的更多信息。

寻找合适的调压阀

世伟洛克调压阀资源

调压阀的供压效应
管理调压阀的供压效应 (SPE)

供压效应也称依赖性,是指调压阀中的进口压力变化与出口压力变化之间互为反比关系。了解如何根据世伟洛克的建议管理调压阀中的这种现象。

世伟洛克 RHPS 系列调压阀
全面的测试如何确保可靠的调压阀性能

您是否想知道设计用于在极端条件下运行的产品需要接受哪些测试?跟随用于零度以下环境的RHPS系列工业调压阀的开发之旅,让我们来看看实验室的情况。

展示压力衰减的流量曲线图
如何使调压阀流量曲线更平直以减少压力衰减

压力衰减是每个减压阀均难以避免的问题。了解如何利用各种圆顶加载调压阀配置,尽可能地减少压力衰减并使调压阀流量曲线更平直。

用于降低延时的调压阀
如何使用调压阀来降低分析仪器系统中的延时

在分析系统中,延时常常被低估或误解。降低这种延时的一种方法是使用压力控制调压阀。了解如何通过这些技巧来管理分析系统的延时。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.