备件和附件 — 软管夹
可提供以下规格的软管夹:
- 1/2 至 29/32 in.、11/16 至 1 1/4 in.、7/16 至 25/32 in. 软管尺寸
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
MS-HCC-6 - - - - - MS-HCC-8 - - - - - MS-HCC-12 - - - - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간