text.skipToContent text.skipToNavigation
Étiquette pour flexible et coupe-flexible

Pièces détachées et accessoires pour flexibles et tubes souples Swagelok®

Les pièces détachées et accessoires pour flexibles et tubes souples Swagelok aident à préparer l’installation et à soutenir les flexibles dans un système, et offrent une protection supplémentaire contre les conditions d’exploitation du système.

Voir des pièces détachées et des accessoires

Swagelok propose tout un choix de pièces détachées et d’accessoires pour les flexibles industriels, afin de s’assurer que ses clients ont accès aux matériaux adaptés à leurs applications et peuvent mener à bien des installations efficaces.

  • Les outils de coupe Swagelok pour flexibles et tubes souples peuvent être utilisés pour couper proprement les flexibles en nylon, en polyéthylène et en caoutchouc, ainsi que les tubes en vinyle ou en PFA, à la longueur souhaitée lors d’un assemblage sur site
  • Les outils à rainurer permettent d’assembler avec efficacité des tubes en nylon ou en polyéthylène.
  • Swagelok propose également des colliers de serrage fiables et réglables ainsi que des étiquettes pour flexibles.
  • Différentes enveloppes et protections – gaines ignifuges, manchons thermiques, blindages, gaines de protection en plastique, acier inoxydable 316, ressorts protecteurs – sont également disponibles pour protéger davantage les flexibles.
  • Notre isolant pour flexible à base d’aérogel de faible conductivité thermique est conçu pour un flexible exploité en continu et dont la température de surface est comprise entre –60°C (–76°F) et 125°C (257°F).

Vous avez des questions sur les accessoires pour flexibles et tubes souples ?

Contacter des spécialistes locaux

软管和柔性卡套管备件及附件类别

刻槽器

刻槽器

使用刻槽器为您的应用高效装配尼龙和聚乙烯卡套管。

软管切割器

软管切割器

查找适用于世伟洛克软管和 PFA 卡套管的耐用软管切割器。探索我们用于精确、高效进行软管切割的高质量工具。

软管夹

软管夹

发现适用于世伟洛克软管和柔性卡套管的优质软管卡箍。浏览我们为稳固连接提供的可靠耐用的备件。

软管盖

软管盖

从各种软管外层中进行选择,以提供额外的保护,免受扭结、磨损、腐蚀、流体极端温度和紫外线的影响。

软管隔热

软管隔热

通过选配软管保温层,将软管内的系统流体保持在所需的温度水平。

ホース/フレキシブル・チューブのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

ホース管理サービス担当のスウェージロックのエンジニア

スウェージロックのホース・アドバイス・サービス

ホースの選定、取り付け、検査、メンテナンスを適切に行うことで、ホースの耐久性やパフォーマンスを向上させ、プロセスのコストを削減することができます。

ホース管理サービスの詳細を見る

関連資料/コラム記事

Swagelokホース/フレキシブル・チューブ
ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ

プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。

一般産業用ホースのメンテナンス
一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する

一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。

一般産業用ホースの交換/材料に関する注意点
一般産業用ホースの交換:コア・チューブの材質に関する検討事項

一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。

一般産業用ホースの補強材のタイプ
適切なホース補強材の選定方法

一般産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回は補強材のタイプと、さまざまな流体システムのアプリケーションに適した補強材について紹介します。

请稍候几分钟,不要关闭此页面