text.skipToContent text.skipToNavigation
tubing

Swagelok® Tubing

Choose tubing designed to perform and meet the challenges of virtually any industry or application for the heart of your fluid system.

Get Help Selecting Tubing

Swagelok liefert oder beschafft die folgenden Rohre, basierend auf spezifischen Werkstoffeigenschaften, um eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen zu erfüllen.

Edelstahlrohre

Nahtlose Edelstahlrohre in Instrumentenqualität sind in metrischen und zölligen Abmessungen erhältlich. Sie sind chemisch gereinigt und passiviert nach ASTM G93 Level A und CGA 4.1 sowie TCC-gereinigt nach ASTM A632-S3. Außerdem können geschweißte Edelstahlrohre mit Swagelok-Komponenten verwendet werden.

Edelstahlrohre für ultrahochreine und hochreine Anwendungen

Diese Rohre bestehen aus Edelstahl 316L und werden strengen chemischen Reinigungs- und Passivierungsverfahren sowie einer TCC-Reinigung unterzogen, um einen extrem hohen Reinheitsgrad zu erreichen. Erhältlich in Größen von 1/8 bis 2 Zoll und 6 bis 18 mm, sind sie ideal für Anwendungen, die höchste Sauberkeit und Korrosionsbeständigkeit erfordern. Für eine einfache und zuverlässige Montage sind die Rohrenden zudem für das Orbitalschweißen vorbereitet.

Geschweißte Edelstahlrohre 304 oder 304L

Spezifikationen

Werkstoffe Edelstahl 304 oder 304L und Edelstahl 316 oder 316L
Druckstufen Bis 8160 psig
Größen 1/8 bis 1 Zoll Außendurchmesser
Kennzeichnung Größe, Werkstoff, Spezifikation und Schmelznummer

Konus-/Gewinderohre — Serie IPT

Diese Rohre werden aus Edelstahl 316 hergestellt, um Langlebigkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, und sind für mittlere bis hohe Drücke ausgelegt. Sie halten Drücken bis zu 1378 bar (20.000 psig) bzw. bis zu 4134 bar (60.000 psig) stand.

Rohre für mittleren Druck — Serie FK

Diese Rohre werden aus Edelstahl 316 oder 316L hergestellt und sind sowohl in 1/8 Härte als auch in dickwandiger und weichgeglühter Ausführung erhältlich. Sie sind in Längen bis zu 20 Fuß und in metrischen Längen bis zu 6 m erhältlich und für die Kompatibilität mit Mitteldruck-Verschraubungen von Swagelok ausgelegt. Die kaltgezogenen Rohre in 1/8 Härte bieten eine erhöhte Werkstofffestigkeit, die eine geringere Wanddicke und eine verbesserte Durchflusskapazität ermöglicht. Jedes Rohr ist zur leichten Identifizierung deutlich mit Angaben zu Größe, Werkstoff, Bearbeitung und Schmelznummer gekennzeichnet.

Spezifikationen

Dickwandig, weichgeglüht
Werkstoff Edelstahl 316 oder 316L
Druckstufe 1034 bar (15.000 psig)
Größen1/4 Zoll Außendurchmesser, 0,095 Zoll Wandstärke
3/8 Zoll Außendurchmesser, 0134 Zoll Wandstärke
1/2 Zoll Außendurchmesser, 0,188 Zoll Wandstärke
Kaltgezogen, 1/8-Härte
Werkstoff Edelstahl 316 oder 316L
Druckstufe 1034 bar (15.000 psig)
Größen 1/4 Zoll Außendurchmesser, 0,065 Zoll Wandstärke
3/8 Zoll Außendurchmesser, 0,083 Zoll Wandstärke
1/2 Zoll Außendurchmesser, 0,109 Zoll Wandstärke

Hochdruck-Rohre — Serie Sno-Trik

Vorgefertigte konische Rohrlängen aus gehärtetem oder weichgeglühtem Material sind in Längen von 5 bis 305 cm (2 bis 120 Zoll) erhältlich. Die Rohrlängen werden hochpräzise mit Konuswerkzeugen vorbereitet und weisen eine hohe Oberflächengüte auf.

Spezifikationen

Werkstoff Edelstahl 316
Druckstufen 1034 bar (15.000 psig)
Gehärtete Rohre 4134 bar (60.000 psig)
Weichgeglühte Rohre 2067 bar (30.000 psig)
Größen 1/4 Zoll Außendurchmesser, 0,083 Zoll Wandstärke
1/4 Zoll Außendurchmesser, 0,095 Zoll Wandstärke
3/8 Zoll Außendurchmesser, 0,125 Zoll Wandstärke
9/16 Zoll Außendurchmesser, 0,187 Zoll Wandstärke

Ummantelte Rohre und isolierte Rohre

Ummantelte Rohre von Swagelok® bieten besseren Schutz vor galvanischer und atmosphärisch bedingter Korrosion. Isolierte Rohre von Swagelok werden in Anwendungen wie Dampfversorgung, Kondensatrückführung sowie Gas- und Flüssigkeitstransport eingesetzt, bei denen Witterungsbeständigkeit und Energieeinsparung wichtig sind. Mit den isolierten Rohren von Swagelok steht eine kostengünstige Alternative zur nachträglichen Isolierung von Rohrsystemen mit kleinen Durchmessern zur Verfügung.

Spezifikationen ummantelter Rohre

WerkstoffeEdelstahl 316 oder 316L oder Kupfer mit PVC-Mantel
Größen1/4 bis 1/2 Zoll; 6 bis 12 mm
DruckstufenZöllige Rohre: Bis 351 bar (5100 psig)
Metrische Rohre: Bis 420 bar (6095 psig)
Maximale Prozesstemperatur: 121 °C (250 °F)

Spezifikationen isolierter Rohre

WerkstoffeEdelstahl 316 oder 316L oder Kupfer mit Glasfaserdämmung und PVC-Mantel
Größen1/4 bis 1/2 Zoll; 6 bis 12 mm
DruckstufenZöllige Rohre: Bis 337 bar (4896 psig)
Metrische Rohre: Bis 403 bar (5849 psig)
Maximale Prozesstemperatur: 204 °C (400 °F)

Ummantelte, vorisolierte Rohrbündel — mit elektrischer oder Dampfbegleitheizung

Die vorisolierten Rohrbündel mit Begleitheizung von Swagelok gewährleisten zuverlässig konstante Prozesstemperaturen in einer Vielzahl von Anwendungen im Bereich Analyse- und Prozesstechnik, einschließlich Impuls-, Proben- und Prozessleitungen. Die parallele Konfiguration—Prozess- und Heizleitungen verlaufen innerhalb des Bündels parallel—ermöglicht es, alle Rohre bis zu einer Größe von 3/4 Zoll oder 12 mm mit einem Radius von nur 20,3 cm (8 Zoll) zu biegen, wodurch das Bündel vor Ort einfacher zu verlegen und anzuschließen ist als verkabelte Bündel.

Spezifikationen

WerkstoffeEdelstahl 316 oder 316L, Kupfer oder PFA mit PVC- oder Urethan-Mantel
Größen1/8 bis 3/4 Zoll; 6 bis 12 mm
DruckstufenZöllige Rohre: Bis 751 bar (10.900 psig)
Metrische Rohre: Bis 420 bar (6095 psig)
Maximale Prozesstemperatur: 104 °C (220 °F)

Rohre mit elektrischer Begleitheizung

Elektrisch beheizte Rohrbündel von Swagelok sorgen für konstante Temperaturen in langen, kontinuierlichen Impuls- und Probenleitungen zum Schutz vor Einfrieren, zur Temperaturerhaltung bis 121 °C (250 °F) oder zur Viskositätskontrolle.

Rohre mit Dampfbegleitheizung

Leichte Rohrbündel mit Dampfbegleitheizung von Swagelok werden üblicherweise zum Frostschutz von Impulsleitungen für Instrumente und Transportleitungen für Analysegeräte verwendet, um die Temperaturen in Prozessleitungen mit kleinem Durchmesser zwischen 10 und 93 °C (50 und 200 °F) zu halten. Schwere Rohrbündel mit Dampfbegleitheizung von Swagelok werden in der Regel zur Aufrechterhaltung höherer Prozesstemperaturen von 93 bis 204 °C (200 bis 400 °F) oder zur Viskositätskontrolle eingesetzt. Zu den Anwendungen zählen u. a. Impuls-, Proben- und Prozessleitungen.

Haben Sie Fragen zur Auswahl oder Verfügbarkeit von Rohrleitungen?

Lokale Experten kontaktieren

Rohrleitungen—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Swagelok-Rohrbiegevorrichtung für die Werkbank

Arbeiten mit der Swagelok-Rohrbiegevorrichtung für die Werkbank

Verwenden Sie die Rohrbiegevorrichtung für die Werkbank von Swagelok® für präzise, wiederholbare und hochwertige Rohrbiegungen bei nahezu allen Materialien. Ganz gleich, ob Sie mit dünnwandigen Rohren mit geringem Durchmesser oder mit dickwandigen Rohren mit großem Durchmesser arbeiten—in diesem Video erhalten Sie Tipps und bewährte Verfahren rund um das Thema Rohrbiegungen.

Die Rohrbiegevorrichtung in der Praxis

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Vor-Ort-Services von Swagelok zur Leckageerkennung
Systemleckagen vermeiden: Warum es bei Rohrleitungen auf eine optimale Vorbereitung ankommt

Bei der Herstellung zuverlässiger Rohrverschraubungen spielen viele Faktoren eine Rolle. Am wichtigsten ist eine optimale Vorbereitung der Rohrleitungen vor der Installation. Erfahren Sie, wie Sie kostenintensive oder gefährliche Leckagen durch eine optimale Handhabung von Rohrleitungen vermeiden.

Green Alternative Systems
Fallstudie: Green Alternative Systems spart Arbeitskosten mit Rohrbiegelösungen von Swagelok

Mit Unterstützung von Swagelok ist es Green Alternative Systems (GAS) gelungen, seine Produktionszeiten um 75 % zu verkürzen und so Arbeitskosten in Höhe von 224.000 USD pro Jahr einzusparen. Erfahren Sie im Artikel mehr über diese erfolgreiche Zusammenarbeit.

Handrohrbieger von Swagelok im Einsatz
Tipps für die Umsetzung komplexer Rohrsysteme

Mit diesen Tipps gelingt unter Einsatz von Handrohrbiegern die Montage komplexer, leckagedichter Rohrsysteme mit effizientem Durchfluss.

Handrohrbieger von Swagelok im Einsatz
So verwenden Sie einen Handrohrbieger von Swagelok

Erfahren Sie, wie man mit einem Handrohrbieger genaue 90°- und 180°-Biegungen an einem Rohr herstellt. Die Handrohrbieger von Swagelok® liefern ein einheitliches, hochwertiges Ergebnis bei fast allen Materialien, die in Kombination mit den Verschraubungen von Swagelok eingesetzt werden.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.