Manómetros de Ultra Alta Pureza y Aire Seco Limpio (Series PGU y PGC) Swagelok®
Los manómetros Swagelok® de ultra alta pureza y aire seco limpio utilizan un tubo Bourdon para monitorizar de forma fiable la presión positiva y el vacío del sistema.
Solicitud de Información sobre ManómetrosLos manómetros series Swagelok® PGU de ultra alta pureza y Swagelok® PGC de aire seco limpio están diseñados para utilizarse en una amplia gama de aplicaciones, desde la distribución de gas a granel hasta aplicaciones de herramientas de proceso. Su precisión cumple con las normas ASME B40.1, EN837-1 y JIS B7505.
Los manómetros serie PGU de ultra alta pureza UHP “limpios” para aplicaciones de gas de semiconductores, de acuerdo con SEMI/SEMATECH, se limpian y se embalan en una sala limpia de clase 100/10 y tienen conexiones finales de acero inoxidable 316L VAR. Los manómetros serie PGC se montan, limpian y embalan en una sala limpia clase 100 y tienen conexiones de 1/4 pulg. NPT Las dos series están purgadas con nitrógeno e incluyen un tapón protector sobre la conexión roscada. Todos los manómetros de aire seco limpio y de ultra alta pureza están calibrados al 100% en fábrica y se han sometido a pruebas de fugas con helio hasta un caudal de fuga máximo de 1× 10-9 cm3/s std.
Especificaciones
Rangos de las Esferas | Serie PGU: Vacío a 200 bar; 21 MPa Serie PGC: Vacío a 400 bar; 6000 psi; 40 MPa |
Tamaños de las Esferas | 28, 40 y 50 mm (1, 1 1/2 y 2 pulg.) |
Precisión |
|
Temperatura de Servicio | Entorno: –40 a 60°C (–40 a 140°F) Fluido: –40 a 100°C (–40 a 212°F) |
Conexiones Finales | Serie PGU: Accesorio hembra Swagelok VCR® de 1/4 pulg, accesorio Swagelok macho giratorio de 1/4 pulg, accesorio macho Swagelok integral de 1/4 pulg, montaje superficial con paso de caudal de 1 1/2 pulg Serie PGC: Accesorio NPT macho de 1/4 pulg. |
Catálogos de Manómetros
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Features: 50 mm (1 1/2 and 2 in.) dial sizes; Accuracy in accordance with ASME B40.100; 316L VAR end connections (PGU series); Center-back and lower mount configurations

Pequeño Tamaño, Gran Impacto: Cómo Detectar y Proteger los Fallos de los Manómetros
Conozca los signos de un manómetro defectuoso y evite el riesgo para los empleados y las paradas caras para realizar reparaciones.
Cómo Prevenir los Fallos de los ManómetrosRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Causas Comunes y Costes de las Fugas en los Sistemas de Fluidos
Las fugas en los sistemas de fluidos son un hecho muy común en muchas plantas. Aprenda cómo y por qué se dan las fugas, cómo localizarlas y comprobarlas, y finalmente cómo desarrollar una estrategia para abordar el problema y reducir las fugas en toda la planta.

Soluciones Fiables de Sistemas de Fluidos para la Frontera Científica
Vea por qué el fabricante finlandés de refrigeradores de dilución Bluefors, confía en Swagelok para los componentes y soluciones de sistemas de fluidos que ayudan a hacer posible, entre otras, la informática cuántica o la física experimental.

流体系统制造如何缓解资源限制
工厂的顺利运营依赖于几种常见的流体系统,如果您缺乏资源,则选择合适的制造供应商可能大有裨益。

过程测量–仪表引压管线的优秀范例
如果您仅仅关注变送器,则可能很难发现过程仪表应用中的问题。了解如何通过世伟洛克的建议和优秀范例来解决过程仪表管路中的问题。