text.skipToContent text.skipToNavigation
Vormontagegeräte für Großserien (HVSU)

Swagelok® Vormontagegeräte für Großserien (HVSU)

Vormontagegeräte für Großserien (HVSU) von Swagelok® ermöglichen eine einfache Vormontage von Mutter- und Klemmringsätzen an Edelstahlrohren zur Herstellung zuverlässiger Rohrverbindungen.

Hilfe bei der Auswahl von HVSU

Swagelok® Vormontagegeräte für Großserien (HVSU) wurden entwickelt, um Mutter- und Klemmringsätze von Swagelok effizient und zuverlässig an Edelstahlrohren vorzumontieren. Diese Geräte mit pneumatischem Antrieb und elektronischer Steuerung arbeiten mit hochentwickelter Sensorik zum Starten und Stoppen des Prozesses, um konstante und präzise Vormontageergebnisse auch bei Anwendungen mit hohen Stückzahlen zu gewährleisten. Die lange Lebensdauer und der integrierte Zykluszähler unterstützen die vorbeugende Wartung und steigern so die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des HVSU-Vormontagegeräts.

Das auf Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit ausgelegte Vormontagegerät kann Rohre der Größen 1/4, 3/8 und 1/2 Zoll sowie 6, 8, 10 und 12 mm aufnehmen, ohne dass zusätzliche Werkzeuge zum Wechseln zwischen den Größen erforderlich sind. Aufgrund dieser Flexibilität ist es ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen, bei denen Effizienz und Präzision von entscheidender Bedeutung sind. Durch die Reduzierung des Zeit- und Arbeitsaufwands bei der Installation von Rohrleitungen trägt das HVSU-Vormontagegerät zur Steigerung der Gesamtproduktivität bei und fördert sichere, leckagefreie Verbindungen.

Sie brauchen Unterstützung bei der Auswahl des richtigen Vormontagegeräts?

Experten kontaktieren

HVSU—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Fluidsysteme mit leckagefreien Rohrverschraubungen von Swagelok<sup>®</sup>

Vorteile der Rohrverschraubungen von Swagelok®

Die Rohrverschraubungen von Swagelok erfüllen dank ihrer bewährten Auslegung, der präzisen Herstellung und hochwertiger Werkstoffe selbst die höchsten Anforderungen in Sachen Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Entdecken Sie die Vorteile

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Vor-Ort-Services von Swagelok zur Leckageerkennung
Systemleckagen vermeiden: Warum es bei Rohrleitungen auf eine optimale Vorbereitung ankommt

Bei der Herstellung zuverlässiger Rohrverschraubungen spielen viele Faktoren eine Rolle. Am wichtigsten ist eine optimale Vorbereitung der Rohrleitungen vor der Installation. Erfahren Sie, wie Sie kostenintensive oder gefährliche Leckagen durch eine optimale Handhabung von Rohrleitungen vermeiden.

Green Alternative Systems
Fallstudie: Green Alternative Systems spart Arbeitskosten mit Rohrbiegelösungen von Swagelok

Mit Unterstützung von Swagelok ist es Green Alternative Systems (GAS) gelungen, seine Produktionszeiten um 75 % zu verkürzen und so Arbeitskosten in Höhe von 224.000 USD pro Jahr einzusparen. Erfahren Sie im Artikel mehr über diese erfolgreiche Zusammenarbeit.

Handrohrbieger von Swagelok im Einsatz
Tipps für die Umsetzung komplexer Rohrsysteme

Mit diesen Tipps gelingt unter Einsatz von Handrohrbiegern die Montage komplexer, leckagedichter Rohrsysteme mit effizientem Durchfluss.

Handrohrbieger von Swagelok im Einsatz
So verwenden Sie einen Handrohrbieger von Swagelok

Erfahren Sie, wie man mit einem Handrohrbieger genaue 90°- und 180°-Biegungen an einem Rohr herstellt. Die Handrohrbieger von Swagelok® liefern ein einheitliches, hochwertiges Ergebnis bei fast allen Materialien, die in Kombination mit den Verschraubungen von Swagelok eingesetzt werden.

请稍候几分钟,不要关闭此页面