Détendeurs de gaz haut débit, haute pureté Swagelok® (série HF)
Faciles à régler, les régulateurs de la série HF offrent un contrôle précis de la pression et sont parfaitement adaptés aux débits élevés ainsi qu’aux process propres.
Se faire aider pour choisir des régulateurs de pressionLes régulateurs de la série HF sont conçus pour des systèmes aux débits élevés et permettent d’agencer de manière compacte les composants et les lignes de process d’un système. Les modèles à gaz sont nettement plus petits que les régulateurs à membrane traditionnels – une conception qui empêche un actionnement intempestif et simplifie l’installation du régulateur.
Ces régulateurs sont conçus pour des environnements qui exigent une propreté extrême. Assurant un contrôle durable et précis de la pression, les régulateurs série HF sont dotés d’un mécanisme de détection novateur qui limite l’effet de la pression d’alimentation et le phénomène de baisse graduelle de la pression de sortie. Pour cette raison, il arrive souvent que le système ne nécessite aucun réglage.
Les régulateurs sont dotés d’un clapet solidaire assurant un fonctionnement propre et une fermeture parfaite. Leur structure entièrement soudée ne nécessite pas de joints pour assurer l’étanchéité par rapport à l’atmosphère. Les clapets auto-centrés en PCTFE aident à prévenir le phénomène d’augmentation graduelle de la pression et assurent une parfaite étanchéité.
Les régulateurs série HF présentent également les caractéristiques suivantes :
- Pressions d’entrée maximales allant jusqu’à 206 bar (3000 psig)
- Pression de sortie réglable manuellement jusqu’à 10,3 bar (150 psig)
- Corps en acier inoxydable 316L VIM-VAR pour les applications très haute pureté
- Raccordements d’extrémité : raccord VCR® à demi-écrou 1/4 po ; tube à souder bout à bout 1/4 3/8 po ; montage modulaire en surface 1,5 po et 1,125 po
Catalogues des détendeurs de gaz haut débit, haute pureté série HF
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
结构设计紧凑,流量达 200 std L/min, 最大进口压力达 500 psig (34.4 bar), 手动可调的出口压力达 150 psig (10.3 bar), 316L VIM-VAR 不锈钢阀体用于超高纯应用, 1/4 in. VCR® 金属面密封;1/4 in. 卡套管对焊;1.5 in. 和 1.125 in. 封模块化表面安装端接

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

管理调压阀的供压效应 (SPE)
供压效应也称依赖性,是指调压阀中的进口压力变化与出口压力变化之间互为反比关系。了解如何根据世伟洛克的建议管理调压阀中的这种现象。

全面的测试如何确保可靠的调压阀性能
您是否想知道设计用于在极端条件下运行的产品需要接受哪些测试?跟随用于零度以下环境的RHPS系列工业调压阀的开发之旅,让我们来看看实验室的情况。

如何使调压阀流量曲线更平直以减少压力衰减
压力衰减是每个减压阀均难以避免的问题。了解如何利用各种圆顶加载调压阀配置,尽可能地减少压力衰减并使调压阀流量曲线更平直。

如何使用调压阀来降低分析仪器系统中的延时
在分析系统中,延时常常被低估或误解。降低这种延时的一种方法是使用压力控制调压阀。了解如何通过这些技巧来管理分析系统的延时。