罐封是指将气体充入罐体内的空隙中,无论罐体尺寸如何。该工艺通常使用缓冲气体来保护储罐内的产品,有助于提高储罐的使用年限、安全性和设备的生命周期。
世伟洛克®罐封调压阀可以检测储罐压力的下降。调压阀打开以引入更多气体,直到罐中的蒸气压达到所需水平。当压力开始超过设定水平时,调压阀将关闭,使压力稳定。
规格
材料 | 316L 不锈钢结构 |
端接尺寸 | 1/2、1 和 2 in. |
工作压力 | 最高 232 psig (16.0 bar) |
压力控制范围 | 0.07 至 0.14 psig(2.0 至 4.0 in. H2O,5 至 10 mbar)至 0.72 至 11.6 psig(20 至 321 in. H2O,50 至 800 mbar) |
流量系数 (Cv) | 0.20、0.30、1.00 |
温度 | –4 至 212° F(–20 至 100° C) |
罐体填充调压阀样本
查找有关我们的罐封调压阀的全面详细信息,包括结构材料、配件、压力和额定温度。
世伟洛克调压阀资源
管理调压阀的供压效应 (SPE)
供压效应也称依赖性,是指调压阀中的进口压力变化与出口压力变化之间互为反比关系。了解如何根据世伟洛克的建议管理调压阀中的这种现象。
全面的测试如何确保可靠的调压阀性能
您是否想知道设计用于在极端条件下运行的产品需要接受哪些测试?跟随用于零度以下环境的RHPS系列工业调压阀的开发之旅,让我们来看看实验室的情况。
如何使调压阀流量曲线更平直以减少压力衰减
压力衰减是每个减压阀均难以避免的问题。了解如何利用各种圆顶加载调压阀配置,尽可能地减少压力衰减并使调压阀流量曲线更平直。
レギュレーターを使用して分析計装システムにおける時間遅れを短縮する方法
分析システムでは、時間遅れが軽視されていたり、誤解されていたりするケースは少なくありません。この時間遅れは、レギュレーターでコントロールすることができます。今回は、分析計装システムにおける時間遅れを小さくする方法を紹介します。