Swagelok® Hoses and Flexible Tubing
Swagelok offers a broad selection of general industrial and high-purity hoses with a variety of core materials, reinforcement styles, end connections, and insulation options to meet diverse liquid and gas transportation needs.
Hose | A multiple-layered flexible conduit to convey fluid
Flexible Tubing | A single-layered flexible conduit to convey fluid
Swagelok’s breadth of hose types enables sourcing a high-quality hose for a range of applications from one provider. We own the design of all bulk hoses, and they are built according to exact Swagelok specifications to deliver strong performance even in extreme applications. Products are available with the pressure ratings, materials of construction, and flexibility to help keep team members safe, equipment online, and operations profitable.
Hoses are available in metal, PTFE, thermoplastic, and rubber. They come in nominal hose sizes 1/8 to 2 inches, with a wide range of fractional and metric end connections and custom length options.
There are also hundreds of Swagelok-certified hose advisors located across the globe who can help you select optimal hoses for your applications, troubleshoot your hose problems, and teach you how to properly maintain your hoses to maximize fluid system performance.
호스 및 플렉시블 튜빙 카탈로그
광범위한 인치나사(fractional) 및 미터나사(metric) 연결구를 포함하여 1/8~2인치의 호스 규격으로, Swagelok은 금속, PTFE, 열가소성 수지, 고무 코어 튜브 재질의 호스를 제공합니다. 여기에 있는 제품 자료에서 구성 재질, 압력 및 온도 등급, 공구 및 액세서리, ECE R110 인증 및 호스 태그와 같은 옵션을 포함한 자세한 제품 정보를 확인하실 수 있습니다.
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.

Swagelok® 호스 자문 서비스
호스 선정, 설치, 검사, 유지보수 절차를 개선하여 호스 수명과 성능을 개선하고 공정 비용을 절감하는 방법을 알아보십시오.
호스 관리에 대해 알아보십시오고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

호스 안전성을 개선하고 플랜트 비용을 낮추는 3 단계
플랜트의 정기 유지보수 과정에서 산업용 호스 안전성이 후순위로 방치되는 경우가 많습니다. 누설이나 마모로 시설물에 생기는 위험을 최소화하려면 호스에도 마땅히 주의를 기울여야 합니다. 이에 Swagelok에서는 플랜트 비용을 낮추면서 위험한 상황을 예방하는 방법을 소개합니다.

산업용 호스 유지보수 계획을 통해 플랜트의 비용을 대폭 절감하는 방법
산업용 호스의 적절한 교체 시기를 파악하는 것만으로도 플랜트의 유지보수 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 여러분의 시스템을 평가하고, 호스 수명을 관리할 수 있는 예방적 유지보수 계획을 개발하는 방법을 알아보십시오.

산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항
산업용 호스를 선택할 때 첫 번째로 고려할 부분은 호스의 가장 안쪽 층인 코어 튜브입니다. Swagelok 전문가에게 코어 튜브 재질과 내벽 구조에 대한 정보와 함께 고객 애플리케이션에 이상적인 호스를 선정하는 방법을 배워보십시오.

최적의 호스 보강재 선택 방법
산업용 호스에는 일반적으로 수명과 성능 향상에 기여하는 핵심 보강층이 있습니다. 다양한 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 종류가 무엇인지 알아보십시오.