Outils de sertissage Swagelok®
Nos outils de sertissage sont conçus pour simplifier l’installation des raccords pour tubes Swagelok. Ces outils présertissent les bagues sur les tubes, ce qui facilite l’installation dans des espaces exigus et accélère le processus lorsque le nombre de raccords Swagelok à monter est important.
Demander un complément d’informationLes outils de sertissage Swagelok vous aident à raccorder des tubes avec efficacité pour un résultat d’une grande fiabilité dans des applications exigeantes. Swagelok propose plusieurs outils de sertissage différents qui simplifient l’installation des raccords pour tubes.
预装工具类别
Catalogues des outils de sertissage
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
特点:世伟洛克® 大容量预装装置 (HVSU) 的设计可将世伟洛克螺母和卡套轻松地预装到不锈钢卡套管上。气动电子控制式半自动装置使用传感器来启动和停止程序,以获得一致的预装效果。
可用于尺寸为 1/16 至 2 in. 和 2 至 50 mm 的卡套管, 首次安装后具有一致的可检测性, 易于拆开和重新紧固, 有各种材料和结构
Les avantages du raccord pour tube Swagelok®
Avec une conception qui a fait ses preuves et une fabrication précise à partir de matières premières de qualité supérieure, les raccords pour tubes Swagelok sauront répondre à vos plus hautes attentes en matière de sécurité et de fiabilité.
Découvrir les avantagesLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous
Utilisation de l’unité de sertissage multitêtes Swagelok®
Apprenez à utiliser un outil de sertissage hydraulique à têtes multiples (MHSU) Swagelok pour présertir un jeu de bagues sur des tailles de tube spécifiques.
Trouver l’outil adapté à chaque tâche : points à prendre en compte pour équiper les usines
Quels sont les outils et le matériel que les opérateurs et les techniciens doivent toujours avoir à portée de main ? Qu’il s’agisse d’un système de soudure orbitale sophistiqué ou d’un simple outil pour ébavurer les tubes, chaque raccordement nécessite certains outils indispensables qu’une usine a tout intérêt à posséder.
L’importance d’une bonne préparation des tubes pour éviter les fuites dans un système
L’efficacité d’un raccord pour tube dépend de nombreux critères, mais l’un des plus importants est le soin apporté à la préparation des tubes avant le montage. Découvrez comment éviter des fuites coûteuses ou dangereuses en utilisant des tubes non endommagés qui ont été coupés et ébavurés correctement.
Étude de cas : Swagelok aide Green Alternative Systems à maîtriser ses coûts de main-d’œuvre en proposant des solutions pour le cintrage des tubes
Avec l’aide de Swagelok pour tester des moyens de maîtriser ses coûts de main-d’œuvre, GAS a réussi à réduire de 75 % ses délais de production, ce qui s’est traduit par une économie annuelle de 224 000 dollars. Apprenez-en davantage sur les fruits d’une collaboration.