text.skipToContent text.skipToNavigation
测量装置

世伟洛克®测量装置

世伟洛克公司提供易于操作和易于读取的液体和气体测量装置,如压力表、传感器和流量计,按要求提供准确的读数。

索取测量装置信息

精确测量流体系统中的温度和压力对于保持稳定的流体流动以实现工艺精度至关重要。使用世伟洛克的任何流体和气体测量装置均可实现精确测量。

  • 世伟洛克® FV4 系列流量传感器通过快动式浮子提供可靠启动以实现精确传感,从而帮助识别气体系统中流量的增减
  • 压力表为工业、超高纯和卫生应用提供精确测量,提供各种压力范围、表盘尺寸、连接和安装方式
  • 世伟洛克压力传感器可精确监测工业应用中的电子压力。传感器有多种压力范围、工艺连接、电气连接和输出信号可供选择,以支持各种系统要求。
  • 变截面流量计测量精度高,刻度根据流量检测进行单独校准,确保工艺精度
  • 温度计由双金属螺旋线圈驱动,带有无硅凝胶插入件以减振,外壳密封以防止内部元件受雾和湿气的损害
  • 建议使用热电偶套管来保护世伟洛克阻尼-运动双金属温度计,使其免与高压、腐蚀、流动、粘性或磨蚀性工艺流体相接触而造成的损坏。它们还可以在不影响工艺或系统的情况下,将温度计拆卸下来进行更换或维修。

开始系统评估

测量装置类别

压力传感器

压力传感器

使用世伟洛克压力传感器在各种工业应用中保持精确的电子压力监测。

可变面积流量计

可变面积流量计

采用锥形管(提供金属和玻璃设计)和浮子设计,提供精确的气体和液体测量,确保系统效率。

流量传感器

流量传感器

高灵敏度流量传感器专为严苛环境下的稳健性能而设计,在工业工艺中始终保持高精度。

温度计

温度计

使用符合 ASME B40.200 标准、易于使用的阻尼-运动双金属温度计,可确保读数可靠且易于现场校准。

温度计套管

温度计套管

设计用于保护传感器免受恶劣条件的影响,确保精确测量,便于在不中断工艺的情况下对传感器进行维护。

测量装置目录

收集所需的详细产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

世伟洛克预设计子系统

小足迹,大影响:如何检测和防止压力表故障

学习识别仪表发生故障的迹象,避免对员工造成风险,并避免因维修而造成代价高昂的停机。

了解如何防范压力表故障

Les ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Installation d’un raccord pour tubes Swagelok
Causes courantes et coût des fuites dans les systèmes fluides

Dans la plupart des installations industrielles, les fuites dans les systèmes fluides sont un phénomène courant. Découvrez comment et pourquoi des fuites se produisent, comment les localiser, quels tests effectuer pour confirmer leur présence et enfin comment élaborer une stratégie pour remédier au problème et les limiter dans l’ensemble des installations.

Vannes d’arrêt dans un système fluide industriel
Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt

Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.

Un ingénieur terrain Swagelok discute des résultats de l’évaluation d’un système d’échantillonnage avec un client.
Ce qu’il faut faire ou éviter pour garantir la précision d’un système d’échantillonnage

Suivez ces consignes pour prélever des échantillons plus représentatifs et plus fiables à l’aide de votre système d’échantillonnage industriel.

Des travailleurs discutent des mesures du process dans une usine
Mesures du process – Meilleures pratiques concernant les lignes d’impulsion

Identifier un problème dans une ligne d’instrumentation de process peut s’avérer compliqué si on se concentre uniquement sur le transmetteur. Découvrez comment résoudre ces problèmes avec les conseils et les bonnes pratiques de Swagelok.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.