Swagelok®PTFEコア・ホース(コンボルーティッド・ボア・タイプ)
Swagelok PTFEコア・ホース(コンボルーティッド・ボア・タイプ) Cシリーズ/Nシリーズは、弾性および耐薬品性を必要とする用途に適しています。
ホースの選定サポートを依頼するPTFEコア・ホース(コンボルーティッド・ボア・タイプ)は軽量かつ非常に柔軟性が高く、耐薬品性が重要なシステムでの使用に適しています。使用しているPTFE材質は、多くのサニタリー・アプリケーションにおいて重要なFDA regulation 21CFR Part 177.1550 USP 88 Class VIに準拠しており、EMEA/410/01で定義されている伝達性海綿状脳症(TSE)および牛海綿状脳症(BSE)のリスクがなく、動物由来成分(ADI)を使用していません。
PTFEホース Cシリーズは、300シリーズ・ステンレス鋼製ブレードによりコアの磨耗を防止します。静電気の帯電防止を必要とする用途向けのカーボン・ブラック含浸PTFEコアもございます(オプション)。
仕様
| 材質 | コア:コンボルーティッドPTFE 補強材:300シリーズ・ステンレス鋼製ブレード 補強材:300シリーズ・ステンレス鋼製ブレード カバー:無し(標準)、シリコーン(オプション) カラー:300シリーズ・ステンレス鋼 エンド・コネクション:316ステンレス鋼 |
| ホース径(呼び径)サイズ | 1/2~2 インチ |
| 最高使用圧力 | 10.3 MPa |
| 使用温度範囲 | –53~230°C |
| エンド・コネクション | Swagelokチューブ継手、Swagelokチューブ・アダプター、NPTねじ、サニタリー用クイック・クランプ、チューブ突き合わせ溶接、SAE 37°(JIC)めすスウィベル、カム&グルーブ、チューブ短管、VCRメタル・ガスケット式面シール継手、めすVCO Oリング式面シール継手、ISO管用平行ねじ、真空用フランジ、ラップ・ジョイント・フランジ、サニタリー用Iライン |
Nシリーズは非金属製のPTFEホースで、カーボン・ブラック含浸PTFEコアは静電気の帯電防止に適しています。セラミック製ラップにより多くのアプリケーションにおいて更なる断熱材が不要で、アラミド繊維製ブレードにより耐圧性が向上し、柔軟性を保持すると同時に軽量化を実現しています。柔軟性、耐薬品性、非導電性ブレードを必要とする用途での使用に適しています。
仕様
| 材質 | 補強材:断熱ラップおよびアラミド繊維製ブレード カラー:300シリーズ・ステンレス鋼 エンド・コネクション:316ステンレス鋼 |
| ホース径(呼び径)サイズ | 3/8 インチ、1/2 インチ、3/4 インチ |
| 最高使用圧力 | 8.61 MPa |
| 使用温度範囲 | –53~230°C |
| エンド・コネクション | Swagelokチューブ継手、Swagelokチューブ・アダプター、NPTねじ、サニタリー用クイック・クランプ、チューブ突き合わせ溶接、SAE 37°(JIC)めすスウィベル、カム&グルーブ、チューブ短管、VCRメタル・ガスケット式面シール継手、めすVCO Oリング式面シール継手、ISO管用平行ねじ、真空用フランジ、ラップ・ジョイント・フランジ、サニタリー用Iライン |
ホース/フレキシブル・チューブのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
内管材料有金属, PTFE, PFA, 乙烯树脂, 尼龙, 聚乙烯和橡胶; 公称软管尺寸 1/8 到 2 in.; 多种英制和公制端接; 可提供定制长度; 可选的外层, 标签和测试
スウェージロックのホース・アドバイス・サービス
ホースの選定、取り付け、検査、メンテナンスを適切に行うことで、ホースの耐久性やパフォーマンスを向上させ、プロセスのコストを削減することができます。
ホース管理サービスの詳細を見る関連資料/コラム記事
ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ
プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。
一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する
一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。
一般産業用ホースの交換:コア・チューブの材質に関する検討事項
一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。
適切なホース補強材の選定方法
一般産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回は補強材のタイプと、さまざまな流体システムのアプリケーションに適した補強材について紹介します。