FV 系列真空隔热软管提供紧凑尺寸的两级隔热性能,其真空层为介质极限温度提供了很好的隔离。另外,制造工艺不需要真空接口,消除了真空降低的主要根源。此新产品的其他特征和优点包括:
- 采用仅真空隔热扩展多层隔热以解决辐射传热
- 完全退火处理使软管具有成形保持能力更容易排布
- 316L不锈钢浸润表面适用于多种液体和气体介质
- 浸润的铜焊材料符合AMS 4777标准(镍基合金)
- 带有颜色的聚烯烃套管可用于对工艺管线进行颜色编码
规格
材料 | 内管: 316L 波纹管 不锈钢 增强层304L SS 编织 端接:316 SS |
公称软管尺寸 | 1/2 至 1 in. |
工作压力 | 真空至 600 psig (41 bar) |
温度范围 | –425 至 1000°F(–253 至 537°C) |
端接 | 退火卡套管短管端 |
软管和柔性卡套管样本
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。
软管和柔性卡套管:软管组件、批量软管、柔性卡套管和端接
内管材料有金属, PTFE, PFA, 乙烯树脂, 尼龙, 聚乙烯和橡胶; 公称软管尺寸 1/8 到 2 in.; 多种英制和公制端接; 可提供定制长度; 可选的外层, 标签和测试

世伟洛克专家团队为您提供服务

提高软管安全性并降低工厂成本的三个步骤
在工厂定期维护期间,人们通常不太重视工业软管的安全性。软管得到人们应有的重视&mdash是很重要的;泄漏和磨损会使您的设施暴露在风险之中。了解避免危险状况同时降低工厂成本的建议。

工业软管维护计划如何为您的工厂节省大笔费用
了解更换工业软管的时机可以为您工厂节省大量维护成本。了解如何评估您的系统并制定预防性维护计划以管理软管的生命周期。

工业软管更换:内管材料注意事项
在选择工业软管时,首先要考虑内管—即软管最内层。通过世伟洛克专家,了解如何选择适合您应用场合的理想软管,以及有关内管材料和管壁结构的信息。

如何选择正确的软管加强
工业软管通常包含有助于延长使用寿命和提高性能的关键加强层。了解不同的加强层类型以及哪种类型适合不同的流体系统应用。