Компактные манометрические клапаны Swagelok®
Компактные манометрические клапаны обеспечивает быстроту и удобство монтажа и обслуживания манометров, а также имеет легкий корпус малого размера.
Свяжитесь с нами, чтобы узнать большеКомпактные манометрические клапаны Swagelok обеспечивают сброс и отсечение. Они состоят из игольчатого клапана Swagelok серии 1 из нержавеющей стали (без гайки для крепления на панель) и встроенного продувочного клапана Swagelok из нержавеющей стали.
Компактные манометрические клапаны Swagelok, предназначенные для использования с манометрами Swagelok с торцевыми трубными переходниками, обеспечивают простоту регулировки циферблата и уменьшают затраты времени и средств на монтаж манометра. Торцевые трубные обжимные фитинги Swagelok также уменьшают затраты времени и средств на монтаж клапана и обеспечивают надежный обхват трубки и виброустойчивость. Встроенный продувочный клапан позволяет обойтись без резьбового соединения, уменьшая тем самым количество потенциальных мест утечки. Крышка продувочного клапана завальцована вокруг корпуса клапана для безопасности оператора и предотвращения случайной разборки, а конструкция из нержавеющей стали 316 обеспечивает надежность и коррозионную стойкость.
Технические характеристики
Рабочее давление | До 4000 psig (275 бар ман) |
Температура | От –65 до 600°F (от –53 до 315°C) |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь 316 |
Материал уплотнения | Полиэфирэфиркетон (PEEK) |
Торцевые соединения | Тип: Трубный обжимной фитинг Swagelok Размер: 1/2 дюйма, 12 мм |
Подключитесь, чтобы узнать больше о том, как компактные манометрические клапаны Swagelok могут упростить установку и обслуживание манометров.
Каталоги компактных манометрических клапанов
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
特点:世伟洛克® 紧凑压力表阀能够提供快速、方便的压力表安装和维护,与传统组件相比,其重量轻,占用空间小。

Вычислите расход для правильного подбора ЗРА
Воспользуйтесь нашим калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.
Использовать инструментРесурсы Swagelok специально для вас

Как правильно подобрать ЗРА для вашей промышленной системы
Узнайте, как на практике применять метод STAMPED для подбора ЗРА, лучше всего соответствующей областям применения вашей жидкостной/газовой или пробоотборной системы.

Минимизируйте затраты, связанные с неконтролируемыми выбросами — используйте ЗРА с низким уровнем выбросов
Неконтролируемые выбросы это растущая проблема для химической и нефтеперерабатывающей отраслей. Сертифицированная ЗРА с низким уровнем выбросов может защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте, какие испытания проходят клапаны, и как они могут вам помочь.

Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности
Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию для клиентов и при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.

Небольшой, но важный прибор: Как выявить и предупредить неисправность манометра
Узнайте, как распознать признаки неисправности манометра и тем самым избежать опасности для сотрудников и дорогостоящего простоя оборудования ввиду вынужденного ремонта.