text.skipToContent text.skipToNavigation
PRV 系列比例安全卸荷阀

世伟洛克® 比例安全卸荷阀

PRV 系列比例安全卸荷阀具有 PED 认证的过压保护功能。

连接以了解更多信息

PRV 系列比例安全卸荷阀有五种设定弹簧压力范围,并在出厂前经过设定、测试、锁定和标记,以确保达到所需的设定值。当压力升至设定压力以上时,它们会逐渐打开,当系统压力降至设定压力以下时,它们会关闭。

此外,PRV系列卸荷阀还:

  • 通过 PED 2014/68/EU IV 类认证
  • 作为符合 ISO-4126-1 标准的安全阀,已通过符合 PED 的 CE 认证

选配端接转换接头为在各种系统设置中的安装提供了灵活性。

规格

工作压力 最高 6000 psig (413 bar)
设定压力 145 至 6000 psig(10.0 至 413 bar)
密封材料 碳氟 FKM 和腈类

索取产品规格

比例安全卸荷阀目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

世伟洛克阀门流量系数 (C<sub>v</sub>) 计算器

计算流量以选择正确的阀门

使用我们的阀门流量系数 (Cv) 计算器选择适合您需求的阀门尺寸。

使用工具

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

流体系统的阀门选型
如何为您的工业流体系统选择合适的阀门

了解如何应用实用的 STAMPED 方法来选择适合您的工业流体或取样系统设计应用的阀门。

산업용 유체 시스템의 블록 밸브
블록 밸브로 산업용 유체 시스템을 격리하는 방법

플랜트 안전을 유지하려면 유지보수 작업 전에 산업용 유체 시스템 라인을 격리하는 것이 필수입니다. 유체 시스템 라인을 격리하는 가장 안전한 방법은 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 시스템에 적합한 구성을 설계하는 방법을 알아보십시오.

플랜트에서 작업자들이 공정 측정에 대해 논의하는 모습
공정 측정 – 임펄스 라인 모범 사례

공정 계장 애플리케이션에서 발생하는 문제는 전달 체계(transmitter)에만 집중해서는 파악하기 어렵습니다. Swagelok의 모범 사례와 팁을 통해 공정 계장 라인의 문제를 해결하는 방법에 대해 알아보십시오.

Swagelok 훈련 및 교육
숙련된 팀을 구성하여 제조 기술의 격차 좁히기

기존 산업 인력의 고령화가 진행되면서 젊은 세대로 전문지식을 잘 전달하는 것이 중요해졌습니다. 효과적인 유체 시스템 교육 프로그램을 구축하는 방법을 소개합니다.

请稍候几分钟,不要关闭此页面