샘플 실린더 — 스페어 부품 및 액세서리
이 사양에 사용 가능한 실린더:
- 316L 또는 304L 스테인리스강, 400 합금
- 엔드 캡, 운반용 핸들, Outage 튜브 어댑터, 캡 및 플러그, 파열 디스크 티
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
MS-5K-CY-2 304 不锈钢 - - - - MS-5K-CY-4 304 不锈钢 - - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-RTM4-F4-1 316L 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-RTM4-F4-2 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-DTM4-F4-104 316 不锈钢 1/4 in. x 10.4 in. 带卡套管短管的外螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-DTM4-F4-023 316 不锈钢 1/4 in. x 2.31 in. 带卡套管短管的外螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간