text.skipToContent text.skipToNavigation
金属製のSwagelok試料採取用ボンベ

スウェージロックの試料採取用ボンベ

スウェージロックでは、化学物質の移送に関するさまざまな輸送業界の規格に準拠した金属製の試料採取用ボンベを幅広く取り揃えています。金属製ボンベは丈夫で耐圧性があり、グラブ・サンプリング・システムのオペレーション中にサンプルが漏れ出るのを防止します。また、クリーニングを容易に行うことができます。

試料採取用ボンベを見る

С металлическими пробоотборными цилиндрами Swagelok® вы можете быть уверены в сохранности продукта и защите персонала, работающего с вашими контейнерами при транспортировке химических веществ. Мы предлагаем широкий выбор цилиндров, соответствующих стандартам Министерства транспорта США (DOT), Министерства транспорта Канады и Директиве о транспортируемом оборудовании, работающем под давлением (TPED).

Эти цилиндры имеют единообразную толщину стенок, плавные внутренние переходы для удобства очистки и толстостенные соединения, устойчивые к развальцовке. Цилиндры Swagelok также совместимы с модулями отбора лабораторных проб Swagelok®, и обеспечивают надежную герметизацию непрерывно циркулирующей технологической среды для последующего анализа.

Мы предлагаем:

  • односторонние цилиндры, двухсторонние цилиндры и миниатюрные пробоотборные цилиндры
  • Размер цилиндров: от 10 до 3785 см3 (1 галлон)
  • материалы изготовления цилиндров—сталь 304L, 316, 316L и сплав 400
  • рабочее давление при работе с продуктами—до 5000 psig (344 бар ман)
  • широкий ряд опций, включая встроенные клапаны, трубки от перелива и специальные покрытия

Программа технического обслуживания цилиндров убережет ваших сотрудников от использования поврежденных или изношенных устройств. Наиболее распространенные вопросы по обслуживанию пробоотборных цилиндров. Мэтт Диксон (Matt Dixon), ведущий специалист Swagelok по интеграции и применению, рассказывает о сжатии парового пространства и безопасном порядке отбора проб.

Нужна дополнительная информация о пробоотборных цилиндрах?

Свяжитесь с местными специалистами

取样钢瓶类别

单端钢瓶

单端钢瓶

单端取样钢瓶是经久耐用的额定压力金属钢瓶,可防止取样系统运行期间样品逸出。

双端钢瓶

双端钢瓶

探索有 304L 和 316L 不锈钢两种规格可供选择的双端取样钢瓶。

备件和附件

备件和附件

浏览支持取样钢瓶活动的搬运手柄、安全膜三通和预留容积管转换接头选购件。

Каталоги пробоотборных цилиндров

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Система подготовки для поточного анализа

Обучение работе с системой отбора проб Swagelok®

Научитесь проектировать эффективные пробоотборные системы, диагностировать и устранять проблемы на существующих системах для повышения их точности и эффективности, а также для снижения издержек. Вы получите ценные знания от квалифицированных инструкторов с более чем 30-летним опытом, независимо от вашей отрасли или времени работы.

Подробнее о курсах обучения по пробоотборным системам

Ресурсы Swagelok специально для вас

Аналитическая контрольно-измерительная система Swagelok
Рекомендации по обеспечению репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе

Обеспечение репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе может стать сложной задачей. Узнайте, как выявить основные проблемы и избежать сложностей, вызванных нерепрезентативными пробами.

スウェージロックのグラブ・サンプリング・システム
グラブ・サンプリングの基礎:プラントのコストを削減する

グラブ・サンプリング・システムを使用すると、安全かつ効率的にサンプルを採取し、化学成分のバリデーションを行うことができます。今回は、クローズド・ループ・システム(サンプルが大気に触れずに採取するシステム)の信頼性向上とプラント・コストの削減に役立つ基本情報を紹介します。

スウェージロックのグラブ・サンプリング
適切なグラブ・サンプリング・システムで品質を向上する

今回は、適切なグラブ・サンプリング・システムを選定し、グラブ・サンプリングの基礎知識とベスト・プラクティスを学び、最終製品の品質を維持する方法を紹介します。

スウェージロックのグラブ・サンプリング・システム評価/アドバイス・サービス
グラブ・サンプリングの一般的な不具合を是正する方法

プラントのオペレーションが上手くいくかは、流体システム次第と言っても過言ではありません。リソース不足にお悩みであれば、製造をアウトソーシングするというのも有益な選択肢といえます。

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.