|
Cilindro de toma de muestras de conformidad con DOT, de Acero inox. 304L con dos conexiones, 1/2 pulg. NPT hembra, 3785 cm3, 124 bar (1800 psig)
Referencia #: 304L-HDF8-1GAL
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Cilindros de conformidad con DOTContención química sin fugas con los cilindros de toma de muestras Swagelok de conformidad con la normativa DOT y canadiense. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
Cilindro de toma de muestras de conformidad con DOT, de Acero inox. 304L con dos conexiones, 1/2 pulg. NPT hembra, 3785 cm3, 124 bar (1800 psig)
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Cilindros de conformidad con DOT
容积自 10 至 3785 cm3 (1 gal); 工作压力达 5000 psig (344 bar); 304L 和 316L 不锈钢和合金 400.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Installation instructions, rupture disc kit ordering numbers, and precautions.
Especificaciones
304L-HDF8-1GAL — Cilindro de toma de muestras de conformidad con DOT, de Acero inox. 304L con dos conexiones, 1/2 pulg. NPT hembra, 3785 cm3, 124 bar (1800 psig)
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 304L |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/2 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | NPT hembra |
| Tamaño conexión 2 | 1/2 pulg. |
| Tipo de conexión 2 | NPT hembra |
| Volumen/información del Cilindro | 3785 cm3 |
| Máxima Temperatura, °F (°C) | 800 (426) |
| Mínima Temperatura, °F (°C) | -65 (-53) |
| Pruebas | DOT-3A |
| eClass (4.1) | 36030101 |
| eClass (5.1.4) | 36030101 |
| eClass (6.0) | 36030104 |
| eClass (6.1) | 36030104 |
| eClass (10.1) | 36030104 |
| UNSPSC (4.03) | 24111800 |
| UNSPSC (10.0) | 24111802 |
| UNSPSC (11.0501) | 24111802 |
| UNSPSC (13.0601) | 41111636 |
| UNSPSC (15.1) | 41111636 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173303 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304L-HDF2-40 | 304L 不锈钢 | 1/8 in. | 内螺纹 NPT | 1/8 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| 304L-HDF4-1000 | 304L 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| 304L-HDF4-1000T | 304L 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| 304L-HDF4-150 | 304L 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| 304L-HDF4-1GAL | 304L 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| 304L-HDF4-2250 | 304L 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| 304L-HDF4-300 | 304L 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| 304L-HDF4-300-T | 304L 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| 304L-HDF4-400 | 304L 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| 304L-HDF4-50 | 304L 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| 304L-HDF4-500 | 304L 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| 304L-HDF4-500-T | 304L 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| 304L-HDF4-75 | 304L 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| 304L-HDF8-1000 | 304L 不锈钢 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| 304L-HDF8-2250 | 304L 不锈钢 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| 316L-50DF4-150 | 316L 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| 316L-50DF4-300 | 316L 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| 316L-50DF4-500 | 316L 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| 316L-HDF4-1000 | 316L 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| 316L-HDF4-150 | 316L 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| 316L-HDF4-300 | 316L 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| 316L-HDF4-300-12457 | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| 316L-HDF4-500 | 316L 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。