모든 제품
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-1210-F12-150 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 3/4 in. ANSI 法兰,150 级 SS-1210-F12-300 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 3/4 in. ANSI 法兰,300 级 SS-1210-F16-150 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 1 in. ANSI 法兰,150 级 SS-12M0-F8-150 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 1/2 in. ANSI 法兰,150 级 SS-12M0-F8-300 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 1/2 in. ANSI 法兰,300 级 SS-1610-F16-150 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 1 in. ANSI 法兰,150 级 SS-1610-F16-300 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 1 in. ANSI 法兰,300 级 SS-1610-F32-150 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 2 in. ANSI 法兰,150 级 SS-810-F12-150 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 3/4 in. ANSI 法兰,150 级 SS-810-F12-300 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 3/4 in. ANSI 法兰,300 级 SS-810-F16-150 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 1 in. ANSI 法兰,150 级 SS-810-F16-300 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 1 in. ANSI 法兰,300 级 SS-810-F32-150 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 2 in. ANSI 法兰,150 级 SS-810-F8-150 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 1/2 in. ANSI 法兰,150 级 SS-810-F8-300 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 1/2 in. ANSI 法兰,300 级 SS-810-F8-600 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 1/2 in. ANSI 法兰,600 级 SS-810-F16-600 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 1 in. ANSI 法兰,600 级 SS-10M0-F8-150 316 不锈钢 10 mm 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 1/2 in. ANSI 法兰,150 级 SS-810-F12-600 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 3/4 in. ANSI 法兰,600 级 SS-1210-F12-600 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 3/4 in. ANSI 法兰,600 级 SS-12M0-F12-600 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 3/4 in. ANSI 法兰,600 级 SS-12M0-F32-150 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 2 in. ANSI 法兰,150 级 SS-12M0-F32-300 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 2 in. ANSI 法兰,300 级 SS-1610-F16-600 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 1 in. ANSI 法兰,600 级 SS-600-F8-150 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 1/2 in. ANSI 法兰,150 级 SS-600-F8-300 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 1/2 in. ANSI 法兰,300 级 -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-12M0-F25E-40-B1 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 DN 25 EN 法兰,PN 40 级 SS-12M0-F15E-40-B1 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 DN 15 EN 法兰,PN 40 级 -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-10M0-1-0005 316 不锈钢 10 mm 世伟洛克® 卡套管接头 10 mm 搭接短管 SS-600-1-0151 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 搭接短管 -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-12M0-F15M-40-C 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 DN 15 DIN 法兰,PN 40 级 SS-12M0-F25M-40-C 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 DN 25 DIN 法兰,PN 40 级
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간