球阀和四分之一圈旋塞阀 — 全流量球阀,GB 系列
可提供以下规格的阀门:
- 3/8 至 1 in.(12 至 25 mm)
- –40°F (–40°C) 至 250°F (121°C)
- 316 或 316L 不锈钢、2507 合金、6 钼、625 合金、825 合金、C-276 合金
- 4035 psig (340 bar) 至 6000 psig (413 bar)
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-8GBS6 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-8GBF8 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-16GBF16 316 不锈钢 1 in. 内螺纹 NPT 1 in. 内螺纹 NPT SS-8GBS8 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头
产品供货情况(按商店位置分类)
小时