Клапаны с сильфонным уплотнением — Клапаны с сильфонным уплотнением для работы в режиме переключения, серия BY
Предлагаются клапаны со следующими характеристиками:
- 1/4 дюйма
- От 0°F (–18°C) до 200°F (93°C)
- Нерж. сталь 316
- От 65 фунтов на кв. дюйм, ман. (4,5 бара) до 150 фунтов на кв. дюйм, ман. (10,3 бара)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
波纹管密封阀 — 切换用波纹管密封阀,BY 系列 — 直通型
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-4BY-V35-1C 316 不锈钢 1/4 in. 面密封(金属垫片)W/内螺纹螺母 1/4 in. 面密封(金属垫片)W/内螺纹螺母
Product Availability by Store Location
Hours