快速接头 — 微型快速接头
可提供以下规格的阀门:
- 1/16 至 1/8 in.
- –50°F (–45°C) 至 500°F (260°C)
- 316 不锈钢、黄铜
- 150 psig (10.3 bar) 至 4000 psig (275 bar)
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-QM2-B-2PF 316 不锈钢 1/8 in. 内螺纹 NPT - - SS-QM2-B-200 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-QM2-B-2PM 316 不锈钢 1/8 in. 外螺纹 NPT - - SS-QM2-B-400 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - B-QM2-B-2PM 黄铜 1/8 in. 外螺纹 NPT - - B-QM2-B-200 黄铜 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-QM2-B-100 316 不锈钢 1/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - -
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-QM2-S-200 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-QM2-S-2PM 316 不锈钢 1/8 in. 外螺纹 NPT - - B-QM2-S-2PM 黄铜 1/8 in. 外螺纹 NPT - - B-QM2-S-200 黄铜 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-QM2-S-100 316 不锈钢 1/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-QM2-S-2PF 316 不锈钢 1/8 in. 内螺纹 NPT - - -
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-QM2-D-200 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-QM2-D-2PF 316 不锈钢 1/8 in. 内螺纹 NPT - - SS-QM2-D-100 316 不锈钢 1/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-QM2-D-2PM 316 不锈钢 1/8 in. 外螺纹 NPT - - B-QM2-D-200 黄铜 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - -
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
B-QM2-B1-200 黄铜 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-QM2-B1-200 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - -
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-QM2-B-200MB 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - -
产品供货情况(按商店位置分类)
小时