中压卡套管接头 — 备件和附件
可提供以下规格的接头:
- 1/4 至 1/2 in.
- 螺母和卡套组
- 316 不锈钢
- 最大压力 6250 psig (430 bar) 至 60 000 psig (4134 bar)
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-4FK-NFSET 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting Nut and Ferrule Set - - SS-6FK-NFSET 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting Nut and Ferrule Set - - SS-8FK-NFSET 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting Nut and Ferrule Set - -
产品供货情况(按商店位置分类)
小时