text.skipToContent text.skipToNavigation
호스 태그 및 호스 커터

Swagelok® 호스 및 플렉시블 튜빙 예비 부품 및 액세서리

Swagelok 호스 및 플렉시블 튜빙 예비 부품 및 액세서리는 설치 준비, 시스템 내의 호스 지지, 시스템 조건에 따른 추가적인 보호 제공 등과 같은 작업에 유용합니다.

예비 부품 및 액세서리 보기

Swagelok은 고객이 자사 애플리케이션에 적합한 재질을 손쉽게 확보하고 설치를 효율적으로 수행할 수 있도록 다양한 산업용 호스용 예비 부품과 액세서리를 공급합니다.

  • Swagelok 호스 및 연성 튜빙용 절단 공구를 사용하면 현장 조립용으로 나일론, 폴리에틸렌, 고무 호스뿐 아니라 비닐 또는 PFA 튜빙까지 원하는 길이로 깨끗하게 절단할 수 있습니다.
  • 그루브 커터를 사용하면 나일론과 폴리에틸렌 튜빙을 효율적으로 조립할 수 있습니다.
  • 신뢰성 높은 조절형 호스 클램프와 호스트 태그도 공급 가능합니다.
  • 내열 재킷, 고온용 슬리브, 보호 가드, 나선형 가드, 316 SS 재질, 스프링 가드를 포함하여 추가적인 보호 기능을 제공하는 다양한 호스 커버도 공급 가능합니다.
  • Swagelok 호스 단열재는 열전도율이 낮은 에어로젤(aerogel)로 제조되며, –60°C(–76°F)에서 최고 125°C(257°F)의 연속 호스 표면 온도에서 사용 가능한 등급입니다.

호스 및 플렉시블 튜빙 액세서리에 대한 질문이 있으십니까?

현지 전문가에게 문의

软管和柔性卡套管备件及附件类别

刻槽器

刻槽器

使用刻槽器为您的应用高效装配尼龙和聚乙烯卡套管。

软管切割器

软管切割器

查找适用于世伟洛克软管和 PFA 卡套管的耐用软管切割器。探索我们用于精确、高效进行软管切割的高质量工具。

软管夹

软管夹

发现适用于世伟洛克软管和柔性卡套管的优质软管卡箍。浏览我们为稳固连接提供的可靠耐用的备件。

软管盖

软管盖

从各种软管外层中进行选择,以提供额外的保护,免受扭结、磨损、腐蚀、流体极端温度和紫外线的影响。

软管隔热

软管隔热

通过选配软管保温层,将软管内的系统流体保持在所需的温度水平。

호스 및 플렉시블 튜빙 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

世伟洛克软管管理服务工程师

世伟洛克®软管咨询服务

了解如何改善软管选型、安装、检测和维护程序,以提高软管的使用寿命和性能,从而降低工艺成本。

了解有关软管管理的信息

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

世伟洛克软管和柔性卡套管
提高软管安全性并降低工厂成本的三个步骤

在工厂定期维护期间,人们通常不太重视工业软管的安全性。软管的泄漏和磨损会导致您的设备处于风险中,应该得到重视。了解避免危险状况同时降低工厂成本的建议。

工业软管维护
工业软管维护计划如何为您的工厂节省大笔费用

了解更换工业软管的适当时机可以为您工厂节省大量维护成本。了解如何评估您的系统并制定预防性维护计划以管理软管的生命周期。

工业软管更换材料注意事项
工业软管更换:内管材料注意事项

在选择工业软管时,首先要考虑内管,即软管最内层。通过世伟洛克专家提供的内管材料和管壁构造信息,了解如何为您的应用选择理想的软管。

工业软管加强类型
如何选择正确的软管加强

工业软管通常包含有助于延长使用寿命和提高性能的关键加强层。了解不同的加强层类型,以及适合不同流体系统应用的加强层类型。

请稍候几分钟,不要关闭此页面