카탈로그
용접 피팅 — 맞대기 용접 피팅 — 90° 엘보우
다양한 합금으로 공급되는 특별 세정, UHP 및 일반산업용 스웨즈락 용접 피팅으로 신뢰할 수 있는 영구적 체결을 만들 수 있습니다.
焊接接头 超高纯、特殊清洗和工业用
1/8 至 1 in. 及 6 至 18 mm; 316、316L、316L VAR 和 316L VIM-VAR 不锈钢材料; 适用于手动或自动焊接设备的接头
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
316L-12-ATW-9 | 316L 不锈钢 | 3/4 in. | 自动卡套管对焊 | 3/4 in. | 自动卡套管对焊 | 제품 보기 |
316L-12TB7-9 | 316L 不锈钢 | 3/4 in. | 卡套管对接焊接 | 3/4 in. | 卡套管对接焊接 | 제품 보기 |
316L-12TB7-9P | 316L 不锈钢 | 3/4 in. | 卡套管对接焊接 | 3/4 in. | 卡套管对接焊接 | 제품 보기 |
316L-4-ATW-9 | 316L 不锈钢 | 1/4 in. | 自动卡套管对焊 | 1/4 in. | 自动卡套管对焊 | 제품 보기 |
316L-4TB7-9 | 316L 不锈钢 | 1/4 in. | 卡套管对接焊接 | 1/4 in. | 卡套管对接焊接 | 제품 보기 |
316L-6TB7-9 | 316L 不锈钢 | 3/8 in. | 卡套管对接焊接 | 3/8 in. | 卡套管对接焊接 | 제품 보기 |
316L-8TB7-9 | 316L 不锈钢 | 1/2 in. | 卡套管对接焊接 | 1/2 in. | 卡套管对接焊接 | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.