Swagelok® 열가소성 호스
Swagelok® 열가소성(나일론 및 폴리우레탄) 코어 호스는 고 임펄스 압력 사이클과 역동적인 동작을 견딜 수 있도록 견고하게 설계되어, 유압 및 압축 천연 (CNG) 차량 충전 애플리케이션에서 강력한 성능을 제공합니다.
열가소성 호스 보기Swagelok 열가소성 호스는 유압 펌프 및 볼 밸브 애플리케이션에 사용할 때 강력한 압력 임펄스 성능을 제공합니다. 이 호스는 고압 변화에 대한 내성으로 인해 특히 CNG 차량 충전 애플리케이션에서 탁월한 성능을 발휘하며, NGV 및 ECE R110 대체연료 인증 모델도 공급 가능합니다.
Swagelok 고성능, 다목적 주름 없는 나일론 코어 호스는 다양한 연결구를 통해 유압, 천연 가스 및 기타 범용 산업용 애플리케이션에 빠르고 안전하게 연결할 수 있습니다. 매끄러운 내부 벽이 정밀도와 청정도를 확보하는 데 필요한 유량 제어 기능과 강화된 배출 성능을 제공하며, 폴리우레탄 커버가 내마모성을 제공합니다.
Swagelok 폴리에틸렌 호스 코어 재질은 FDA 21 CFR Part 177 1520 및 NSF-51 규격을 준수하므로, 식품, 유제품, 식수 애플리케이션에서 신뢰성 높은 옵션입니다. 내부 섬유 편조 보강층이 압력 밀폐 성능과 유연성을 높여줍니다. 폴리우레탄 커버는 내마모성을 제공하며 수분 잔류와 시스템 오염을 방지합니다.
열가소성 호스 선택에 도움이 필요하십시까?
열가소성 호스 카테고리
호스 및 플렉시블 튜빙 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
호스 조립품, 벌크 호스, 연성 튜빙 및 연결구; 내부 코어 재질로는 금속, PTFE, PFA, 비닐, 나일론, 폴리에틸렌 및 고무 등이 있습니다.; 공칭 호스 크기 1/8 ~ 2 in.; 매우 다양한 인치 및 미터 규격의 연결구; 고객 요청 길이 제공; 커버, 태그 부착 및 테스트 옵션 제공
Swagelok® 호스 자문 서비스
호스 선정, 설치, 검사, 유지보수 절차를 개선하여 호스 수명과 성능을 개선하고 공정 비용을 절감하는 방법을 알아보십시오.
호스 관리에 대해 알아보십시오世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案
提高软管安全性并降低工厂成本的三个步骤
在工厂定期维护期间,人们通常不太重视工业软管的安全性。软管的泄漏和磨损会导致您的设备处于风险中,应该得到重视。了解避免危险状况同时降低工厂成本的建议。
工业软管维护计划如何为您的工厂节省大笔费用
了解更换工业软管的适当时机可以为您工厂节省大量维护成本。了解如何评估您的系统并制定预防性维护计划以管理软管的生命周期。
工业软管更换:内管材料注意事项
在选择工业软管时,首先要考虑内管,即软管最内层。通过世伟洛克专家提供的内管材料和管壁构造信息,了解如何为您的应用选择理想的软管。
如何选择正确的软管加强
工业软管通常包含有助于延长使用寿命和提高性能的关键加强层。了解不同的加强层类型,以及适合不同流体系统应用的加强层类型。