카탈로그
公称管接头 — 管帽和堵塞 — 六角头旋塞
选择多种尺寸和材质的精密制造的世伟洛克接头、转换接头及更多产品,以适合您的应用。
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-PST | 316 不锈钢 | 1 1/16-12 in. | SAE/MS 直外螺纹 | - | - | 제품 보기 |
SS-16-PST | 316 不锈钢 | 1 5/16-12 in. | SAE/MS 直外螺纹 | - | - | 제품 보기 |
SS-4-PST | 316 不锈钢 | 7/16-20 in. | SAE/MS 直外螺纹 | - | - | 제품 보기 |
SS-6-PST | 316 不锈钢 | 9/16-18 in. | SAE/MS 直外螺纹 | - | - | 제품 보기 |
SS-8-PST | 316 不锈钢 | 3/4-16 in. | SAE/MS 直外螺纹 | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.