플랜지 어댑터 — 랩 조인트 플랜지
이 사양에 사용 가능한 피팅:
- 3/8인치(10 mm)
- 직선형
- 316 스테인리스강
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-10M0-1-0005 316 不锈钢 10 mm 世伟洛克® 卡套管接头 10 mm 搭接短管 SS-600-1-0151 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 搭接短管
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간