针形阀和计量阀 — 高压针阀,Sno-Trik 410、445、645、945 系列
可提供以下规格的阀门:
- 1/4 至 9/16 in.
- –65°F (–53°C) 至 450°F (232°C)
- 316 不锈钢
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-410-FP 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-445-FP 316 不锈钢 9/16-18 in. 直内螺纹 9/16-18 in. 直内螺纹 SS-645-FP 316 不锈钢 3/4-16 in. 直内螺纹 3/4-16 in. 直内螺纹
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간