text.skipToContent text.skipToNavigation
탱크 블랭킷 압력 레귤레이터

Swagelok® 탱크 블랭킷 압력 레귤레이터

또한, 고유 애플리케이션에서 불활성 기체 압력을 일관적으로 유지하도록 설계되었습니다.

레귤레이터 선택에 도움 받기

Swagelok 탱크 블랭킷 레귤레이터는 위험 유체가 담긴 저장 탱크 주변에서 작업자와 주변 사람의 안전을 보장하는 데 매우 중요합니다. 이 제품은 진공 공간 내 불활성 기체의 압력 수준을 일관되게 유지함으로써 위험한 증기가 누설되는 것을 방지합니다.

탱크 블랭킷 레귤레이터는 압력 밀폐 탱크와 관련된 안전 위험을 줄여줍니다.

  • TBRS 시리즈 레귤레이터는 탱크 내 가스가 일정한 압력을 유지하도록 함으로써 배출 도중 붕괴를 방지합니다.
  • TBVS 시리즈 역압(Back-Pressure) 레귤레이터는 과도한 압력을 증기 회수 시스템으로 방출하여 우발적인 누출을 방지합니다.

이 레귤레이터는 탱크 블랭킷(blanket) 애플리케이션에서 정밀한 압력 제어 기능을 제공합니다. 이 제품에는 조절 가능성 향상을 위해 설정 압력 스프링에 가는 피치 나사(Fine pitched thread)가, 정확한 압력 감지를 위해 고도로 민감한 다이어프램 감지 메커니즘이, 레귤레이터 성능을 높여주는 외부 피드백 루프가 적용되어 있습니다. 또한, 피드백 튜브, 레귤레이터 몸체, 포핏 하우징 등과 같은 부품에 316L 스테인리스강을 사용하여 혹독한 환경을 견디도록 제조되므로, 내식성과 장기적인 내구성을 보장합니다.

사양

재질 316L 스테인리스강 구조
연결구 크기 1/2, 1, 2인치
사용 압력 최대 232 psig(16.0 bar)
압력 제어 범위 0.07~0.14 psig(2.0~4.0인치 H2O, 5~10 mbar)에서 0.72~11.6 psig(20~321인치 H2O, 50~800 mbar)
유량 계수(Cv) 0.20, 0.30, 1.00
온도 –20~100°C(–4~212°F)

적절한 레귤레이터 선택

탱크 블랭킷 레귤레이터 카탈로그

건설 재질(construction materials), 액세서리, 압력, 온도 등급을 포괄하는 Swagelok 탱크 블랭킷 레귤레이터에 대한 광범위한 세부 정보를 알아보십시오.

Swagelok 레귤레이터용 유량 곡선 생성기

최적의 레귤레이터를 선정하는 데 도움이 필요하십니까?

Swagelok 레귤레이터 유량 곡선 생성기 도구를 사용하여 다양한 애플리케이션 조건에서 서로 다른 기화 레귤레이터의 성능을 평가해보십시오.

최적의 레귤레이터 찾기

Swagelok 레귤레이터 리소스

레귤레이터 내 공급-압력 효과(SPE)
레귤레이터 내 공급-압력 효과(SPE) 관리

공급-압력 효과(SPE)란 의존성이라고도 부르며, 레귤레이터의 입구 압력과 출구 압력 변화 사이의 반비례 관계를 의미합니다. Swagelok이 제공하는 팁을 통해 압력 레귤레이터에서 이러한 현상을 관리하는 방법을 알아보십시오.

Swagelok RHPS 시리즈 레귤레이터
철저한 테스트가 신뢰성 높은 레귤레이터 성능을 보장하는 이유

극한 조건에서 올바르게 작동하도록 제품을 설계하려면 어떤 테스트가 필요할지 궁금하십니까? 영하의 온도에서도 작동하는 Swagelok RHPS 시리즈 산업용 레귤레이터의 개발 과정을 따라가면서 어떻게 설계되는지 알아보십시오.

드룹(droop)을 나타내는 유량 곡선 차트
레귤레이터 유량 곡선을 평탄화하여 드룹(droop)을 줄이는 방법

드룹(droop)은 모든 감압 레귤레이터에서 발생하는 공통된 문제입니다. 다양한 돔 하중 레귤레이터 구성을 사용하여 드룹(droop)을 최소화하고 레귤레이터 유량 곡선을 평탄화하는 방법을 알아보십시오.

시간 지연을 줄이는 데 사용되는 레귤레이터
분석 계장 시스템에서 레귤레이터를 사용하여 시간 지연을 줄이는 방법

시간 지연 문제는 종종 분석 시스템에서 과소 평가되거나 오해를 받습니다. 이러한 문제를 완화하는 방법 중 하나는 압력 제어 레귤레이터를 사용하는 것입니다. 이러한 팁을 통해 분석 시스템의 시간 지연 문제를 관리하는 방법을 알아보십시오.

请稍候几分钟,不要关闭此页面