text.skipToContent text.skipToNavigation

卡套管接头和转换接头 — 备件和附件 — 内螺纹螺母

请选择选项来配置您的产品,查看价格或将其添加到您的购物车。
清空全部
清空全部

目录

卡套管接头和转换接头 — 备件和附件 — 内螺纹螺母
具有牢固的卡套管抓持力和强大的抗振性,因此实现了密封性能。世伟洛克卡套管接头的卓越可靠性在超过 65 年的成功经验中已经被证实,并且在大量公开的测试报告中均有记录,包括在极端条件下进行的测试。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
2507-602-1 超级双相不锈钢 3/8 in. 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - 查看产品
825-402-1 825 合金 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
B-102-1 黄铜 1/16 in. 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - 查看产品
B-202-1 黄铜 1/8 in. 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - 查看产品
B-402-1 黄铜 1/4 in. 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - 查看产品
B-602-1 黄铜 3/8 in. 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - 查看产品
B-6M2-1 黄铜 6 mm 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - 查看产品
HC-202-1 C-276 合金 1/8 in. 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - 查看产品
HC-402-1 C-276 合金 1/4 in. 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - 查看产品
HC-602-1 C-276 合金 3/8 in. 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - 查看产品
HC-812-1 C-276 合金 1/2 in. 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - 查看产品
M-402-1 合金 400/R-405 1/4 in. 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - 查看产品
M-602-1 合金 400/R-405 3/8 in. 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - 查看产品
M-812-1 合金 400/R-405 1/2 in. 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - 查看产品
NY-602-1 尼龙 3/8 in. 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - 查看产品
S-1212-1 碳钢 3/4 in. 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - 查看产品
S-1612-1 碳钢 1 in. 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - 查看产品
SS-1012-1 316 不锈钢 5/8 in. 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - 查看产品
SS-102-1 316 不锈钢 1/16 in. 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - 查看产品
SS-10M2-1 316 不锈钢 10 mm 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - 查看产品
SS-1212-1 316 不锈钢 3/4 in. 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - 查看产品
SS-12M2-1 316 不锈钢 12 mm 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - 查看产品
SS-1412-1 316 不锈钢 7/8 in. 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - 查看产品
SS-14M2-1 316 不锈钢 14 mm 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - 查看产品
SS-15M2-1 316 不锈钢 15 mm 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - 查看产品
SS-1612-1 316 不锈钢 1 in. 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - 查看产品
SS-16M2-1 316 不锈钢 16 mm 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - 查看产品
SS-18M2-1 316 不锈钢 18 mm 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - 查看产品
SS-2002-1 316 不锈钢 1 1/4 英寸 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - 查看产品
SS-202-1 316 不锈钢 1/8 in. 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - 查看产品
SS-20M2-1 316 不锈钢 20 mm 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - 查看产品
SS-22M2-1 316 不锈钢 22 mm 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - 查看产品
SS-2402-1 316 不锈钢 1 1/2 in. 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - 查看产品
SS-25M2-1 316 不锈钢 25 mm 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - 查看产品
SS-2M2-1 316 不锈钢 2 mm 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - 查看产品
SS-302-1 316 不锈钢 3/16 in. 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - 查看产品
SS-3202-1 316 不锈钢 2 in. 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - 查看产品
SS-3M2-1 316 不锈钢 3 mm 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - 查看产品
SS-4M2-1 316 不锈钢 4 mm 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - 查看产品
SS-502-1 316 不锈钢 5/16 in. 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - 查看产品
SS-6M2-1 316 不锈钢 6 mm 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - 查看产品
SS-8M2-1 316 不锈钢 8 mm 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - 查看产品
T-402-1 PTFE 1/4 in. 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 - - 查看产品

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

请稍候几分钟,不要关闭此页面