Swagelok® 전동 튜브 벤더
Swagelok 전동 튜브 벤더의 효율성과 정밀 제어 기능을 경험해보십시오. 더 큰 직경의 튜빙용으로 설계된 이 사용자 중심의 벤더는 설치 시간과 노력을 최소화할 수 있습니다. 또한, 벤딩 공정 도중 튜빙의 주름 발생이나 손상 위험도 줄여줍니다.
튜브 벤더 선택에 도움 받기Swagelok 전동 튜브 벤더는 Swagelok 튜브 피팅과 호환되는 인치 규격 및 미터 규격 튜빙 모두에서 정밀한 고품질 벤딩을 제공합니다. 전자식으로 제어되는 이 직관적인 벤더는 튜빙 설치 작업에서 효율성과 일관성을 높여줍니다. 또한, 다기능 구조로 직접 처리해야 하는 공구 변경 작업량이 감소되며, 두 개의 벤딩 슈로 다양한 크기의 튜빙을 지원합니다.
사양
- 벤딩 범위 1~110°
- 외경 1~2인치(벽 두께 0.049~0.220인치) 및 외경 25~50 mm(벽 두께 1.2~5.0 mm)의 튜빙 범위
- 크기 1, 1 1/4, 1 1/2, 2인치용 벤딩 슈 1개
- 크기 25, 32, 38, 50 mm용 벤딩 슈 1개
치수 - 수직 위치 | 높이 112 cm(44인치), 너비 74 cm(29인치), 깊이 76 cm(30인치) |
무게 | 420 lbs. (191 kg) |
전원 조건 | MS-TBE-1: 115 V(ac), 50/60 Hz; 최대 전류 - 13 A MS-TBE-2: 230 V(ac) 50/60 Hz; 최대 전류 - 7 A |
전동 튜브 벤더 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 벤치탑 튜브 벤더 사용법
Swagelok® 벤치탑 튜브 벤더를 사용하면 대부분의 재질로 제조된 튜빙에서 정확하고 반복 가능한 고품질 벤딩을 만들 수 있습니다. 벽이 얇은 소구경 튜빙 또는 벽이 두꺼운 대구경 튜빙을 사용하는 경우를 막론하고, 이 비디오는 튜브를 벤딩할 때 따라야 할 팁과 모범 사례를 제공합니다.
튜브 벤더의 작동 모습 보기고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

流体系统基础知识培训
世伟洛克®基础知识培训课程提供了开发、构建和维护可靠的流体系统应具备的关键技能。

案例分析:世伟洛克弯管解决方案助力 Green Alternative Systems 控制人工成本
借由世伟洛克帮助测试控制人工成本的方法,Green Alternative Systems (GAS) 的生产时间缩短了 75%,每年节省 224,000 美元人工成本。阅读更多有关如何成功开展合作的信息。

实现复杂卡套管系统的三大技巧
了解使用手动卡套管弯管机的三大技巧可以帮助您实现泄漏点更少且流量更高的复杂卡套管系统。

如何使用世伟洛克手动卡套管弯管机
学习如何使用手动弯管机精确、高效地实现卡套管的 90°和 180° 弯曲。世伟洛克®手动弯管机可以弯曲不同材质的卡套管,具有一致性好、质量高的特点。