世伟洛克® 快速接头采用推入式连接方式,无需扭转、转动或使用扳手,即可轻松高效地完成连接。
世伟洛克快速接头有多种配置、管茎和管体连接,以及端接可供选择。可选项包括单端和双端关断型号以及全流量、仪表、微型和 PTFE 密封设计。
- 除非采用键式连接,否则任何快速接头管茎均能适配相同系列和尺寸的快速接头管体
- 有多种端接可供选择,包括卡套管转换接头、ISO 和 AN 螺纹连接以及公称管焊接
- 全流量型号设计紧凑,并配有 O 型圈,无需拆卸管体即可轻松更换
- 微型型号设计轻巧紧凑,便于指尖操作,死区容积小,可减少溢出和夹气。
- PTFE 密封型号采用冲洗阀设计,可减少夹气和溢出,同时密封件凹入以提供保护。
在阀门选型方面需要帮助吗?
Quick Connects Categories

Full-Flow Quick Connects
Full-flow quick-connects offer full flow without orifice restrictions. O-ring is easily replaced without disassembling body.

Instrumentation Quick Connects
Browse instrumentation quick-connects with a single O-ring stem insert for improved containment and a push-to-connect coupling for quick, easy operation.

Miniature Quick Connects
Use miniature quick-connects with lightweight, compact design for fingertip operation, with low dead volume to minimize spillage and air inclusion.

PTFE-Sealed Quick Connects
PTFE-sealed quick-connects feature a flush valve design that reduces air inclusion and spillage, while ensuring quick, easy operation.

Spare Parts and Accessories
Explore stainless steel quick-connects spare parts and accessories, including stem protectors, body protectors, and pressure-retaining body protectors.
快速接头目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。
Features: No twisting, turning, or wrenching necessary; Single-end shutoff, double-end shutoff, and full-flow models

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

如何为您的工业流体系统选择合适的阀门
了解如何应用实用的 STAMPED 方法来选择适合您的工业流体或取样系统设计应用的阀门。

使用低泄漏阀门尽可能地降低逸散性泄漏的成本
逸散性泄漏问题在化工和炼油行业中日益受到关注。通过认证的低泄漏(Low-E) 阀可以保障您的设施和基本要求。在这篇文章中了解何为低泄漏、如何对其进行测试以及它们是如何帮助您的。

如何使用截止阀隔离工业流体系统
在维护之前,隔离工业流体系统管路对于工厂的安全至关重要。隔离流体系统管路的安全方法之一是安装两个截止阀。了解如何为您的系统设计正确的配置。

一种全新的阀门。该阀能改变半导体制造的三大原因
了解原子层沉积 (ALD) 阀门技术的前沿创新如何改变高科技半导体制造商的游戏规则。